UCC28811D

AKTIV

Stromversorgungscontroller für LED-Beleuchtung | D | 8 | -40 to 105

Gleich wie: UCC28811D.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC28811DR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von UCC28811

  • Transition Mode Controller for Low Implementation Cost of AC Input LED Lighting Applications
  • Implements Single Stage Power Factor Corrected LED Driver
  • Enhanced Transient Response With Slew-Rate Comparator
  • Interfaces with Traditional Wall Dimmers
  • Accurate Internal VREF for Tight Output Regulation
  • Two UVLO Options
  • Overvoltage Protection (OVP), Open-Feedback Protection and Enable Circuits
  • ±750-mA Peak Gate Drive Current
  • Low Start-Up and Operating Currents
  • Lead (Pb)-Free Packages
  • APPLICATIONS
    • AC Input General Lighting Applications Using HB LEDs
    • Industrial, Commercial and Residential Lighting Fixtures
    • Outdoor Lighting: Street, Roadway, Parking, Construction and Ornamental LED Lighting Fixtures

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von UCC28811

The UCC28810 and UCC28811 are general lighting power controllers for low to medium power lumens applications requiring power factor correction and EMC compliance. It is designed for controlling a flyback, buck or boost converter operating in critical conduction mode. It features a transconductance voltage amplifier for feedback error processing, a simple current reference generator for generating a current command proportional to the input voltage, a current-sense (PWM) comparator, PWM logic and a totem-pole driver for driving an external FET.

In the critical conduction mode operation, the PWM circuit is self-oscillating with the turn-on being governed by a transformer zero energy detector (TZE pin) and the turn-off being governed by the current sense comparator. Additionally, the controller provides features such as peak current limit, restart timer, overvoltage protection (OVP), and enable.

The efficient system performance is attained by incorporation of zero power detect function which allows the controller output to shut down at light load conditions without running into overvoltage. The device also features an innovative slew rate enhancement circuit which improves the large signal transient performance of the voltage error amplifier. The low start-up and operating currents of the device result in low power consumption and ease of start-up. The highly-accurate internal bandgap reference leads to tight regulation of the output voltage in normal and OVP conditions, resulting in higher system reliability. The enable comparator ensures that the controller is off if the feedback sense path is broken or if the input voltage is very low.

There are two key parametric differences between UCC28810 and UCC28811, the UVLO turn-on threshold and the gM amplifier source current. The UVLO turn-on threshold of the UCC28810 is 15.8 V and for the UCC28811 it is 12.5 V. The gM amplifier source current for UCC28810 is typically 1.3 mA, and for the UCC28811 it is 300µA. The higher UVLO turn-on threshold of the UCC28810 allows quicker and easier start-up with a smaller VDD capacitance while the lower UVLO turn-on threshold of UCC28811 allows operation of the critical conduction mode controller to be easily controlled by the downstream PWM controller in two-stage power converters. The UCC28810 gM amplifier also provides a full 1.3-mA typical source current for faster start-up and improved transient response when the output is low either at start-up or during transient conditions. The UCC28811 is suitable for applications such as street lights and larger area luminaires where a two-stage power conversion is needed. The UCC28810 is suitable for applications such as commercial or residential retrofit luminaires where there is no down-stream PWM conversion and the advantages of smaller VDD capacitor and improved transient response can be realized.

Devices are available in the industrial temperature range of –40°C to 105°C. Package offering is an 8-pin SOIC (D) package.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC28811DR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren