Detalles del producto

Bits (#) 1 Topology Integrated FET Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 0.95 Vin (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.95 Vout (max) (V) 6 Applications GPIO Features General purpose switching Prop delay (ns) 7 Technology family 2N Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 1 Topology Integrated FET Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 0.95 Vin (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.95 Vout (max) (V) 6 Applications GPIO Features General purpose switching Prop delay (ns) 7 Technology family 2N Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • Low On-Resistantance

  • Low Gate Threshold Voltage

  • Low Input Capacitance

  • Fast Switching Speed

  • Operating Junction and Storage Temperature:
    • –65°C to +150°C
  • 2kV Gate-Source ESD Rating

  • Low On-Resistantance

  • Low Gate Threshold Voltage

  • Low Input Capacitance

  • Fast Switching Speed

  • Operating Junction and Storage Temperature:
    • –65°C to +150°C
  • 2kV Gate-Source ESD Rating

This device is a N-channel Field-Effect Transistor in a plastic package. It has been designed to minimize the on-state resistance while maintaining fast switching performance.

This device is a N-channel Field-Effect Transistor in a plastic package. It has been designed to minimize the on-state resistance while maintaining fast switching performance.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos 2N7002L-Q1 6V N-channel MOSFET datasheet PDF | HTML 9/12/2025

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

5-8-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación de lógico genérico para encapsulados DCK, DCT, DCU, DRL y DBV,de 5- a 8-pines

EVM flexible diseñado para admitir cualquier dispositivo que tenga un encapsulado DCK, DCT, DCU, DRL o DBV y entre 5 y 8 pines.
Guía del usuario: PDF
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos