AM3703CUS

ACTIVO

Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, cámara | CUS | 423 | 0 to 90

Igual que: AM3703CUS.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 5A992C

Información de empaque

Encapsulado | Pines FCCSP (CUS) | 423
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 90
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | JEDEC TRAY (5+1)

Características para AM3703

  • AM3715, AM3703 Sitara ARM Microprocessors:
    • Compatible to OMAP™ 3 Architecture
    • MPU Subsystem
      • Up to 1-GHz Sitara™ ARM® Cortex™-A8 Core Also supports 300, 600, and 800-MHz operation
      • NEON SIMD Coprocessor
    • POWERVR SGX™ Graphics Accelerator (AM3715 only)
      • Tile Based Architecture Delivering up to 20 MPoly/sec
      • Universal Scalable Shader Engine: Multi-threaded Engine Incorporating Pixel and Vertex Shader Functionality
      • Industry Standard API Support: OpenGLES 1.1 and 2.0, OpenVG1.0
      • Fine Grained Task Switching, Load Balancing, and Power Management
      • Programmable High Quality Image Anti-Aliasing
  • External Memory Interfaces:
    • SDRAM Controller (SDRC)
      • 16, 32-bit Memory Controller With 1G-Byte Total Address Space
      • Interfaces to Low-Power SDRAM
      • SDRAM Memory Scheduler (SMS) and Rotation Engine
    • General Purpose Memory Controller (GPMC)
      • 16-bit Wide Multiplexed Address/Data Bus
      • Up to 8 Chip Select Pins With 128M-Byte Address Space per Chip Select Pin
      • Glueless Interface to NOR Flash, NAND Flash (With ECC Hamming Code Calculation), SRAM and Pseudo-SRAM
      • Flexible Asynchronous Protocol Control for Interface to Custom Logic (FPGA, CPLD, ASICs, etc.)
      • Nonmultiplexed Address/Data Mode (Limited 2K-Byte Address Space)

POWERVR SGX is a trademark of Imagination Technologies Ltd.

OMAP is a trademark of Texas Instruments.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de AM3703

The AM37x generation (AM3715/AM3703) of Sitara™ high-performance microprocessors is based on the enhanced Cortex™-A8 device architecture and is integrated on TI's advanced 45-nm process technology. This architecture is designed to provide best in class ARM and graphics performance while delivering low power consumption.

The device can support numerous high-level operating systems and real-time operating system solutions including Linux, Android and Windows Embedded CE which are available free of charge directly from TI. Additionally, the device is fully backward compatible with previous Cortex-A8 Sitara microprocessors and OMAP™ processors.

The AM3715/AM3703 microprocessor data manual presents the electrical and mechanical specifications for the AM3715/AM3703 microprocessor.

The information contained in this data manual applies to both the commercial and extended temperature versions of the AM3715/03 Microprocessor unless otherwise indicated. It consists of the following sections:

  • A description of the AM3715/03 terminals: assignment, electrical characteristics, multiplexing, and functional description
  • A presentation of the electrical characteristics requirements: power domains, operating conditions, power consumption, and dc characteristics
  • The clock specifications: input and output clocks, DPLL and DLL
  • A description of thermal characteristics, device nomenclature, and mechanical data about the available packaging
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información