AMC6821SDBQ

OBSOLETO

Controlador de ventilador PWM integrado, tacómetro, sensor de temperatura de 2 canales | DBQ | 16 | -40 to 125

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available
AMC6821SDBQ ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas

Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado

AMC6821SDBQR ACTIVO Controlador de ventilador PWM integrado, tacómetro, sensor de temperatura de 2 canales | DBQ | 16 | -40 to 125 Replacement

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

AMC6821SDBQR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre AMC6821

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DBQ) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para AMC6821

  • Remote Temperature Sensor:
    ±2°C Accuracy, 0.125°C Resolution
  • Local Temperature Sensor:
    ±2°C Accuracy, 0.125°C Resolution
  • PWM Controller
  • PWM Frequency: 10Hz to 40kHz
    Duty Cycle: 0% to 100%, 8 Bits
  • Automatic Fan Speed Control Loops
  • SMBus Interface
  • Power: 2.7V to 5.5V
  • Package (Green): QSOP-16 (4mm × 5mm)
  • RoHS Compliant
  • APPLICATIONS
    • Notebook and Desktop PCs
    • Network Servers
    • Telecommunications Equipment
    • PC-Based Equipment
    • DLP and LCD Projectors

DLP is a trademark of Texas Instruments.
Pentium M, Pentium-IV are trademarks of Intel.
JMC is a trademark of JMC Products.
I2C is a trademark of Philips International, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de AMC6821

The AMC6821 is an intelligent temperature monitor and pulse-width modulation (PWM) fan controller. It is designed for noise-sensitive or power-sensitive applications that require active system cooling. Using either a low-frequency or a high-frequency PWM signal, this device can simultaneously drive a fan, monitor remote sensor diode temperatures, and measure and control the fan speed so that it operates with minimal acoustic noise at the lowest possible speed.

The AMC6821 has three fan control modes: Auto Temperature-Fan mode, Software-RPM mode, and Software-DCY mode. Each mode controls the fan speed by changing the duty cycle of a PWM output. Auto Temperature-Fan mode is an intelligent, closed-loop control that optimizes fan speed according to user-defined parameters. This mode allows the AMC6821 to run as a stand-alone device without CPU intervention; the fan can continue to be controlled (based on temperature measurements) even if the CPU or system locks up. Software-RPM mode is a second closed-loop control. In this mode, the AMC6821 adjusts the PWM output to maintain a consistent fan speed at a user-specified target value; that is, the device functions as a fan speed regulator. Software-RPM mode can also be used to allow the AMC6821 to operate as a stand-alone device. The third mode, Software-DCY, is open-loop. In Software-DCY mode, the PWM duty cycle is set directly by the value written to the device.

The AMC6821 has a programmable SMBALERT output to indicate error conditions and a dedicated FAN-FAULT output to indicate fan failure. The THERM pin is a fail-safe output for over-temperature conditions that can be used to throttle a CPU clock. Additionally, the OVR pin indicates the over-temperature limit as well. All of the alarm thresholds are set through the device registers. The AMC6821 is available in a QSOP-16 package.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

AMC6821SDBQR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información