Sensores de temperatura
Buscar por categoría
Acelere su proceso de diseño al reducir la complejidad del hardware y el software en comparación con los sensores de temperatura discretos, como los termistores de coeficiente de temperatura negativo (NTC) y las temperatura por resistencia (RTD) de platino, con nuestra gama de sensores de temperatura. Los sensores de temperatura permiten superar desafíos comunes de diseño y seguir innovando gracias a su alta precisión, bajo consumo de potencia y opciones de encapsulado pequeñas y flexibles.
¿Por qué elegir nuestros sensores de temperatura?
Technical Resources
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
Amplíe sus conocimientos con TI Precision Labs: sensores de temperatura
Interface to sensors in seconds with ASC Studio
Featured applications
Posibilite la supervisión en tiempo real de sistemas de fabricación, pruebas y suministro de energía más rápidos, automatizados y de mayor densidad con nuestras soluciones escalables de detección de temperatura
La detección de la temperatura es fundamental para supervisar el estado del sistema en tiempo real y evitar tiempos de inactividad, al tiempo que se maximiza el rendimiento de los motores y otros sensores. La gama de sensores de temperatura de TI ofrece soluciones escalables para diseñar sistemas más rápidos y precisos.
Los sensores de temperatura TI permiten:
- Mayor fiabilidad gracias a la compensación de la deriva térmica
- Referencia de temperatura precisa para eliminar la calibración necesaria con RTD de clase AA
- Supervisión centralizada de la temperatura en todo el sistema con dispositivos multicanal
- Sistema global más seguro al permitir la detección y reacción inmediata ante fallas
Recursos destacados
- TIDA-010019 – Diseño de referencia de sustitución RTD para la compensación de unión fría en un sensor de temperatu
- PMP23069 – Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A
- TMP117 – Sensor de temperatura digital de 0.1 °C, EEPROM de 48 bits, sustitución de RTD PT100/PT1000
- TMP1826 – EEPROM de 2 Kbit con sensor de temperatura integrado de ±0.2 °C, compatible con el protocolo 1-Wire®
- TMP61 – Termistor lineal del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante
- TMP6-THERMISTOR-DESIGN – Herramienta de diseño de termistores TMP6 con tablas de consulta, comparaciones de rendimiento y
Proteja los sistemas de entornos volátiles mientras consigue la certificación espacial o diseña para estándares de aviónica con nuestras soluciones de detección de temperatura de alta fiabilidad y resistentes a la radiación
Los sensores de temperatura evitan fallas en los componentes en entornos difíciles y facilitan la compensación térmica para mitigar la deriva, ayudándole a desarrollar productos aeroespaciales y de defensa fiables y duraderos.
Nuestros sensores de temperatura ofrecen:
- Certificación QMLV (encapsulado HKU térmicamente mejorado, resistencia a las radiaciones asegurada, inmunidad a un evento único de bloqueo)
- Alta fiabilidad, larga vida útil y rendimiento a temperaturas elevadas
- Ocupan menos espacio y consumen menos energía que los sensores de temperatura discretos, como los coeficientes de temperatura negativos, los detectores de temperatura por resistencia y los termopares
Recursos destacados
- TIDA-010197 – Diseño versátil de referencia de plataforma de control y monitoreo del estado de los satélites con <
- TMP9A00-EP – Sensor de temperatura analógico de baja potencia, producto mejorado
- TMP461-SP – Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión resistente a la radiación, certif. QML-V
- TMP9R00-SP – Sensor de temp. de alta precisión de 9 canales (8 remotos y 1 local), QML-V, resist. a la radiación
Optimice el rendimiento de los HEV/EV al tiempo que aumenta de forma segura la densidad de potencia y agiliza la certificación de seguridad funcional con nuestras soluciones de detección de temperatura
En los sistemas de propulsión de vehículos eléctricos híbridos (VEH) y VE, la detección precisa de la temperatura ayuda a aumentar la densidad de potencia y maximizar la eficiencia, manteniendo al mismo tiempo los límites de funcionamiento para garantizar la seguridad de los pasajeros y la fiabilidad del sistema.
Nuestros sensores de temperatura permiten:
- Control preciso del rendimiento de la cadena cinemática en los límites térmicos mediante mediciones de alta precisión
- Supervisión del umbral de temperatura para proteger los circuitos de gestión de potencia y las celdas de la batería
- Activación del refrigerador y el calentador para evitar fallas en los componentes a temperaturas extremas
- Diseños aptos para la industria automotriz y la seguridad funcional de TI
Recursos destacados
- TIDA-01168 – Diseño de referencia del convertidor CC/CC bidireccional para sistemas automotores de 12 V/48 V.<
- TMP61-Q1 – Termistor lineal automotriz del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante
- TMP235-Q1 – Sensor de temperatura de salida analógica de ±1.5°C de calidad automotriz, de 2.3 V a 5.5 V con gana
- TMP112-Q1 – Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y de 1.4 V a 3.6 V automotriz con I2C/SMBus en encapsulado
Design & development resources
Estudio de cadena de señal analógica (ASC)
Para ayudar a simplificar los desafíos de configuración y acelerar el desarrollo de software, creamos ASC STUDIO, una utilidad gráfica intuitiva para configurar todos los aspectos de los sensores de TI y en el futuro otros componentes de la cadena de señales. ASC studio lo ayuda a seleccionar los (...)