BQ27Z561YPHR-R1

ACTIVO

Solución para el indicador de gas de batería Impedance Track™ para paquetes de baterías de iones de litio de celda de serie 1 | YPH | 12 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: BQ27Z561YPHR-R1.A, BQ27Z561YPHR-R1.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola SnAgCu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YPH) | 12
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para BQ27Z561-R1

  • Supports high-side and low-side current sense resistors: down to 1mΩ
  • Supports pack-side gauging including enhanced state of health (SOH) algorithm
  • Fast QMAX update option based on predicted OCV
  • SHA-256 authentication responder for increased battery pack security
  • Sophisticated charge algorithms:
    • JEITA
    • Enhanced charging
    • RSOC charging compensation option
  • Two independent ADCs
    • Support for simultaneous current and voltage sampling
    • High-accuracy coulomb counter with input offset error: < 1 µV (typical)
  • Low-voltage operation: 2V
  • Wide-range current applications: 1mA to > 5A
  • Active high or low pulse or level interrupt pin
  • Supports battery trip point (BTP)
  • Reduced power modes (typical battery pack operating range conditions)
    • Typical SLEEP mode: < 11µA
    • Typical DEEP SLEEP mode: < 9µA
    • Typical OFF mode: < 1.9µA
  • Internal and external temperature sense functions
  • Diagnostic lifetime data monitor and black box recorder
  • 400kHz I2C bus communications interface for high-speed programming and data access
  • HDQ one-wire for communication with host
  • Compact 12-pin DSBGA package (YPH)

Descripción de BQ27Z561-R1

The Texas Instruments BQ27Z561-R1 Impedance Track™ gas gauge solution is a highly integrated, accurate 1-series cell gas gauge with a flash programmable custom reduced instruction-set CPU (RISC) and SHA-256 authentication for Li-ion and Li-polymer battery packs. The 1-series cell capability includes parallel cells for increased capacity.

The BQ27Z561-R1 gas gauge communicates using I2C-compatible and HDQ one-wire interfaces and includes several key features that can help facilitate accurate gas gauging applications. Integrated temperature sense functions (internal and external options) enable system and battery temperature measurements.

The integrated SHA-256 functionality helps enable secure identification between systems and packs. The interrupt and BTP functions facilitate the BQ27Z561-R1 device to inform the system when a specific state-of-charge (SOC), voltage, or temperature condition occurs. The low-voltage operation enables the system to continue monitoring the battery even in deeply discharged conditions. During low-activity situations, the device can be set to the low power coulomb counting (CC) mode, which enables the device to continue coulomb counting while significantly reducing operating current.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información