Detalles del producto

Vz (nom) (V) 18 Package name SOT-23-3 Pd (max) (W) 0.43 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 70 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Automotive
Vz (nom) (V) 18 Package name SOT-23-3 Pd (max) (W) 0.43 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 70 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Automotive
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • Total power dissipation: 430mW (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)
  • Total power dissipation: 430mW (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)

The BZX84Cx-Q1 is a family of voltage regulating diodes in a SOT-23 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 5.6V to 39V.

The BZX84Cx-Q1 is a family of voltage regulating diodes in a SOT-23 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 5.6V to 39V.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos BZX84Cx-Q1 Automotive Zener Voltage Regulator Diodes in SOT-23 datasheet (Rev. D) PDF | HTML 27/03/2026

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos