Inicio Lógica y traducción de voltaje Biestables, latches y registros Otros latches

CD54HCT259

ACTIVO

Detalles del producto

Function Addressable latch Number of channels 8 Technology family HCT Output type Push-Pull Data rate (max) (Mbps) 50 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Features Partial power down (Ioff), Standard speed (tpd > 50ns), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Function Addressable latch Number of channels 8 Technology family HCT Output type Push-Pull Data rate (max) (Mbps) 50 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Features Partial power down (Ioff), Standard speed (tpd > 50ns), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 16 135.3552 mm² (— mm × — mm)
No hay detalles disponibles para este producto.
Descargar

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos CDx4HC(T)259 High-Speed SMOS Logic 8-Bit Addressable Latch datasheet (Rev. D) PDF | HTML 22/11/2021
* SMD CD54HCT259 SMD 5962-89852 21/06/2016

Pedidos y calidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​