DAC39RFS12ACK

ACTIVO

Convertidor digital a analógico RF de 16 bits, 1 canales y 24 GSPS a 12 GHz | ACK | 256 | -40 to 85

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 3A001A5B2B

Información de empaque

Encapsulado | Pines FCBGA (ACK) | 256
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | JEDEC TRAY (5+1)

Características para DAC39RFS12

  • 16-bit, 12/24GSPS, Multi-Nyquist DAC core
  • Maximum input data rate:
    • 8-bit, Single channel, DES mode: 24GSPS
    • 12-bit, Single channel, DES mode: 15.5GSPS
    • 16-bit, Single channel: 12GSPS
    • 8-bit, Dual channel, 12GSPS
    • 12-bit, Dual channel: 7.75GSPS/ch
    • 16-bit, Dual channel: 6.2GSPS/ch
  • Output bandwidth (–3dB): 12GHz
  • Performance at fOUT = 2.997GHz, DES2XL mode, DEM/Dither off
    • Noise floor (small signal): –155dBFS/Hz
    • SFDR (-0.1dBFS) : –60dBc
    • IMD3 (-7dBFS each tone) : –60dBc
    • Additive phase noise, 10 kHz offset: –137dBc/Hz
  • Four integrated digital up-converters (DUC)
    • Interpolation: 1x, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x ... 256x
    • Complex baseband DUC for I/Q output
    • Complex to real up conversion for dual channel direct RF sampling
    • 64-bit frequency resolution NCOs
  • Fast reconfiguration interface for fast frequency hopping
    • 4-bit data with 200MHz clock
    • 60 ns reconfiguration (32-bit frequency)
    • Any frequency hopping with phase coherence
  • JESD204C Interface
    • Up to 16 Lanes at up to 12.8Gbps
    • Class C-S, Subclass-1 compatible
    • Internal AC coupling capacitors
  • SYSREF Windowing for automatic SYSREF timing calibration

Descripción de DAC39RFS12

The DAC39RF12 and ’RFS12 are a family of dual and single channel digital-to-analog converters (DAC) with 16-bit resolution. The devices can be used as non-interpolating or interpolating DACs for either direct RF sampling or complex baseband signal generation. The maximum input data rate is 24GSPS for a single channel or 12 GSPS for two channels. The devices can generate signals of up to 12, 7.5, and 6GHz signal bandwidth (8, 12, and 16-bit input resolution) at carrier frequencies exceeding 10GHz enabling direct sampling through C-band and into X-band.

The high sampling rate, output frequency range, 64-bit NCO frequency resolution and any frequency hopping with phase coherence also makes the device capable of arbitrary waveform generation (AWG) and direct digital synthesis (DDS).

A JESD204B and JESD204C compatible serial interface has 16 receiver pairs capable of up to 12.8Gbps. The interface is JESD204B and JESD204C subclass-1 compliant for deterministic latency and multi-device synchronization through the use of SYSREF.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información