DLPC4430ZPC

ACTIVO

Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP780NE, DLP781NE, DLP800RE y DLP801RE | ZPC | 516 | 0 to 55

open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Clasificación MSL / reflujo máximo -
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines PBGA (ZPC) | 516
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 55
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | JEDEC TRAY (5+1)

Características para DLPC4430

  • Single DLP controller support for up to WUXGA resolution display using digital micromirror devices (DMDs):
    • Up to 1920× 1200 at 120Hz (2D and 3D)
  • Provides single 30-bit or dual 60-bit input pixel interface:
    • RGB data format
    • 8, 9, or 10 bits per color
    • Pixel clock up to 320 MHz in dual 30-bit mode on a single controller
  • High-speed, low voltage differential signaling (LVDS) DMD interface
  • 150-MHz ARM946™ microprocessor
  • Microprocessor peripherals
    • Programmable pulse-width modulation (PWM) and capture timers
    • Three I2C ports, three UART ports and three SSP ports
    • One USB 1.1 secondary port
  • Image processing
    • Multiple image processing algorithms
    • Frame rate conversion
    • Color coordinate adjustment
    • Programmable color space conversion
    • Programmable degamma and splash
    • Integrated support for 3-D display
    • 2-D keystone correction
  • Integrated clock generation circuitry
    • Operates on a single 20-MHz crystal
    • Integrated spread spectrum clocking
  • External memory support
    • Parallel flash for microprocessor and PWM sequence
  • 516-pin plastic ball grid array package
  • Supports LED and laser hybrid illuminations

Descripción de DLPC4430

The DLPC4430 is a digital display controller for the DLP display chipset. The chipset comprises the DLPC4430 display controller, the DLP digital micromirror device (DMD), the DLPA100controller power management device, and the DLPA300DMD micromirror driver (refer to the DMD data sheet). This solution is a great fit for display systems that require high resolution, high brightness, and system simplicity. To ensure reliable operation, the DLPC4430 display controller must always be used with a DLP DMD and respective DLP power management devices.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información