8-pin (D) package image

LM317LIDRG4 ACTIVO

Regulador de tensión lineal ajustable de 100 mA y 35 V
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para LM317L

  • Output Voltage Range Adjustable 1.25 V to 32 V
    When Used With External Resistor Divider
  • Output Current Capability of 100 mA
  • Input Regulation Typically 0.01% Per Input-Voltage
    Change
  • Output Regulation Typically 0.5%
  • Ripple Rejection Typically 80 dB
  • For Higher Output Current Requirements,
    See LM317M (500 mA) and LM317 (1.5 A)
  • APPLICATIONS
    • Electronic Points of Sale
    • Medical, Health, and Fitness Applications
    • Printers
    • Appliances and White Goods
    • TV Set-Top Boxes
  • All other trademarks are the property of their respective owners

    Descripción de LM317L

    The LM317L device is an adjustable, 3-terminal, positive-voltage regulator capable of supplying 100 mA over an output-voltage range of 1.25 V to 32 V. It is exceptionally easy to use and requires only two external resistors to set the output voltage.

    Precios

    Cant. Precio
    +

    Opciones de transportador

    Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

    Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

    La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

    TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

    Más información

    La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

    Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

    Más información