Detalles del producto

Package name SOT-23-3 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 60 Number of channels 2 Rating Automotive
Package name SOT-23-3 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 60 Number of channels 2 Rating Automotive
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air-gap discharge
  • IEC 61643-321 surge protection:
    • Up to 1.9A (10/1000µs)
  • Low leakage current: 50nA (max)
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • Leaded packages used for automatic optical inspection (AOI)
  • AEC-Q101 Qualified

  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air-gap discharge
  • IEC 61643-321 surge protection:
    • Up to 1.9A (10/1000µs)
  • Low leakage current: 50nA (max)
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • Leaded packages used for automatic optical inspection (AOI)
  • AEC-Q101 Qualified

The MMBZxxVCL-Q1 is a dual channel unidirectional or single channel bidirectional ESD in common cathode configuration. The device’s low capacitance and low leakage features enable use in high speed applications. The low dynamic resistance allows low clamping voltage to help protect systems against transient events.

The MMBZxxVCL-Q1 is packaged in the SOT-23, providing two channels of robust transient protection in one space-efficient form factor.

The MMBZxxVCL-Q1 is a dual channel unidirectional or single channel bidirectional ESD in common cathode configuration. The device’s low capacitance and low leakage features enable use in high speed applications. The low dynamic resistance allows low clamping voltage to help protect systems against transient events.

The MMBZxxVCL-Q1 is packaged in the SOT-23, providing two channels of robust transient protection in one space-efficient form factor.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos MMBZxxVCL-Q1 Dual Channel ESD Protection datasheet PDF | HTML 12/12/2025

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos