PCM3003E

COMPRA POR ÚLTIMA VEZ

CODEC estéreo de baja potencia con salida de línea (control por hardware) | DB | 24

Igual que: PCM3003E.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCM3003E/2K COMPRA POR ÚLTIMA VEZ El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre PCM3003

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DB) | 24
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 58 | TUBE

Características para PCM3003

  • Monolithic 20-Bit ADC and DAC
  • 16/20-Bit Input/Output Data
  • Software Control: PCM3002
  • Hardware Control: PCM3003
  • Stereo ADC:
      Single-Ended Voltage Input
    • Antialiasing Filter
    • 64× Oversampling
    • High Performance
      • THD+N: &3150;86 dB
      • SNR: 90 dB
      • Dynamic Range: 90 dB
  • Stereo DAC:
    • Single-Ended Voltage Output
    • Analog Low-Pass Filter
    • 64× Oversampling
    • High Performance
      • THD+N: –86 dB
      • SNR: 94 dB
      • Dynamic Range: 94 dB
  • Special Features (PCM3002, PCM3003)
    • Digital De-Emphasis: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
    • Power Down: ADC/DAC Independent
  • Special Features (PCM3002)
    • Digital Attenuation (256 Steps)
    • Soft Mute
    • Digital Loopback
    • Four Alternative Audio Data Formats
  • Sampling Rate: 4 kHz to 48 kHz
  • Single 3-V Power Supply
  • Small Package: SSOP-24
  • APPLICATIONS
    • DVC Applications
    • DSC Applications
    • Portable/Mobile Audio Applications

System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de PCM3003

The PCM3002 and PCM3003 are low-cost, single-chip stereo audio codecs (analog-to-digital and digital-to-analog converters) with single-ended analog voltage input and output.

The ADCs and DACs employ delta-sigma modulation with 64-times oversampling. The ADCs include a digital decimation filter, and the DACs include an 8-times oversampling digital interpolation filter. The DACs also include digital attenuation, de-emphasis, infinite zero detection, and soft mute to form a complete subsystem. The PCM3002 and PCM3003 operate with left-justified (ADC) and right-justified (DAC) formats, while the PCM3002 also supports other formats, including the I2S data format. The PCM3002 and PCM3003 provide a power-down mode that operates on the ADCs and DACs independently.

The PCM3002 and PCM3003 are fabricated using a highly advanced CMOS process, and are available in a 24-pin SSOP package. The PCM3002 and PCM3003 are suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance is required.

The PCM3002 programmable functions are controlled by software. The PCM3003 functions, which are controlled by hardware, include de-emphasis, power-down, and audio data format selections.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCM3003E/2K COMPRA POR ÚLTIMA VEZ El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información