PCM5310PAPR

ACTIVO

CODEC de audio de 4 canales/4 canales con controlador de 2 Vrms | PAP | 64 | -25 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: PCM5310PAPR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCM5310PAP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (10+1)
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTQFP (PAP) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -25 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para PCM5310

  • 2- or 2.4-VRMS Output (Typ), 2-VRMS Input (Typ)
  • Asynchronous Operation for 2 Stereo DACs and 2 Stereo ADCs
  • 6 Audio Interface Ports with Mux and Bypass
  • Performance:
    • THD+N (fS = 48 kHz): 0.01% (ADC), 0.01% (DAC)
    • SNR/DR (fS = 48 kHz): 95 dB (ADC), 100 dB (DAC)
    • Line Input (Stereo x6): Available for 2-VRMS Input
    • Line Output (Stereo x2): Available for 2-VRMS or 2.4-VRMS Output
    • Headphone Output: > 20 mW into 32 , > 30 mW into 16
    • Sampling Rate: 96 kHz (ADC), 192 kHz (DAC)
    • System Clock: 128 fS, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS
    • Digital Filter Passband Ripple: ±0.05 dB (ADC), ±0.04 dB (DAC)
    • Digital Filter Stop Band Attenuation: –65 dB (ADC), –50 dB (DAC)
  • I2C Interface
  • Multifunctions:
    • Audio Interface:
      I2S, Left-Justified, and Right-Justified
    • Digital Attenuation: 0 dB to –100 dB in 0.5-dB Steps (DAC), 20 dB to –100 dB in 0.5-dB Steps (ADC)
    • Digital Soft Mute: 1.0-dB Steps to Mute
    • Digital De-Emphasis Filter: 32, 44.1, 48 kHz
    • Digital Audio Interface Mux and Bypass
    • Line Input Level Control: 9, 6, 3, 0 dB
    • Line Output Level Control: 0, –0.5, –1.0 dB
    • Headphone Output Volume Control:
      12 dB to –70 dB in 1-dB Steps
    • Oversampling Rate Control for DAC
  • Power-Supply Voltage:
    • 9 V for 2-VRMS Driver
    • 3.3 V for Digital and Analog
  • Power Consumption:
    • 360 mW at fS = 48-kHz Operation
    • 25.5 µW in Power-Down Mode
  • Pop Noise Reduction at Clock Halt
  • Short-Circuit Protection for Headphone Output
  • Flexible GPIO Port:
    • Internal Mute Flag
    • Internal Zero Flag
    • Headphone Insertion Detection Status
    • Headphone Short-Circuit Protection Status
    • Logic Functions (AND, NAND, OR, NOR, BUF, INV)
  • Package: 64-Pin HTQFP PowerPAD
  • Operating Temperature Range:–25°C to +85°C
  • APPLICATIONS
    • Digital TV
    • DVD Recorder
    • IP-STB (Set Top Box)

Descripción de PCM5310

The PCM5310 is a four-channel/four-channel audio codec with a 2-VRMS driver, headphone amplifier, analog multiplexer (mux), and six audio interface ports for digital TV applications.

The PCM5310 accepts left-justified, right-justified, and I2S audio data formats with 16 or 24 bits. The PCM5310 also incorporates many functions through the I2C interface, such as an analog bypass mode, analog volume control, analog level control, analog multiplexer, GPIO, zero flag, short protection, de-emphasis filter, high-pass filter, and digital attenuator. The six audio interface ports each have a built-in digital mux and bypass functions to reduce the need for additional DSP ports or other devices.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCM5310PAP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (10+1)
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información