Detalles del producto

Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 15693, ISO 18000-3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Transmission principle FDX - ASK, FSK
Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 15693, ISO 18000-3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Transmission principle FDX - ASK, FSK
WAFERSALE (YS) — See data sheet
  • Low-Power Full-Duplex Transponder IC
  • Operates With 13.56-MHz Carrier Frequency
  • Compliant With ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3
  • Each IC Has a 64-Bit Factory-Programmed Unique Address (UID)
  • Low-Power Full-Duplex Transponder IC
  • Operates With 13.56-MHz Carrier Frequency
  • Compliant With ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3
  • Each IC Has a 64-Bit Factory-Programmed Unique Address (UID)

The Tag-it HF-I Plus Transponder IC is part of TI's 13.56-MHz product family, which is based on the ISO/IEC 15693 standard for contactless integrated circuit cards (vicinity cards) and ISO/IEC 18000-3 standard for item management. The Tag-it HF-I Plus Transponder IC builds the basis for various available inlay shapes, which are used as consumable smart labels in markets requiring quick and accurate identification of items

The Tag-it HF-I Plus Transponder IC is part of TI's 13.56-MHz product family, which is based on the ISO/IEC 15693 standard for contactless integrated circuit cards (vicinity cards) and ISO/IEC 18000-3 standard for item management. The Tag-it HF-I Plus Transponder IC builds the basis for various available inlay shapes, which are used as consumable smart labels in markets requiring quick and accurate identification of items

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos Tag-it HF-I Plus Transponder IC Reference Guide datasheet 26/09/2007

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
WAFERSALE (YS) — Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos