SN54HC14-SP

ACTIVO

Detalles del producto

Technology family HC Number of channels 6 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 20 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HC Number of channels 6 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 20 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² (— mm × — mm) CFP (W) 14 58.023 mm² (— mm × — mm)
  • Buffered inputs
  • Wide operating voltage range: 2V to 6V
  • Wide operating temperature range: -40°C to +85°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
  • Buffered inputs
  • Wide operating voltage range: 2V to 6V
  • Wide operating temperature range: -40°C to +85°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs

This device contains six independent inverters with Schmitt-trigger inputs. Each gate performs the Boolean function Y =  A in positive logic.

This device contains six independent inverters with Schmitt-trigger inputs. Each gate performs the Boolean function Y =  A in positive logic.

Descargar

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos SNx4HC14 Hex Inverters with Schmitt-Trigger Inputs datasheet (Rev. L) PDF | HTML 18/02/2025
* SMD SN54HC14-SP SMD 5962-84091 8/07/2016

Pedidos y calidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​