SN74AC00D

OBSOLETO

Puertas NAND de 4 canales, 2 entradas, 2 V a 6 V | D | 14 | -40 to 85

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74AC00DR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre SN74AC00

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para SN74AC00

  • 2V to 6V VCC operation
  • Inputs accept voltages to 6V
  • Maximum tpd of 7ns at 5V

Descripción de SN74AC00

The ‘AC00 devices contain four independent 2-input NAND gates. Each gate performs the Boolean function of Y = A × B or Y = A + B in positive logic.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74AC00DR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información