SN74AC126-Q1

ACTIVO

Detalles del producto

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Available in wettable flank QFN package
  • Wide operating range of 1.5V to 6V
  • Inputs accept voltages up to 6V
  • Continuous ±24mA output drive at 5V
  • Supports up to ±75mA output drive at 5Vin short bursts
  • Drives 50Ω transmission lines
  • Maximum tpd of 10.1ns at 5V, 50pF load
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Available in wettable flank QFN package
  • Wide operating range of 1.5V to 6V
  • Inputs accept voltages up to 6V
  • Continuous ±24mA output drive at 5V
  • Supports up to ±75mA output drive at 5Vin short bursts
  • Drives 50Ω transmission lines
  • Maximum tpd of 10.1ns at 5V, 50pF load

The SN74AC126-Q1 contains four independent buffers with 3-state outputs.

The SN74AC126-Q1 contains four independent buffers with 3-state outputs.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
SN74LVC125A-Q1 ACTIVO Búferes para automoción de 1.65 V a 3.6 V de cuatro canales con salidas de tres estados Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos SN74AC126-Q1 Automotive Quadruple Non-Inverting Buffers with 3-State Outputs datasheet PDF | HTML 6/08/2025

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

14-24-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados D, DB, DGV, DW, DYY, NS y PW de

El módulo de evaluación (EVM) 14-24-LOGIC-EVM está diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico que se encuentre en un encapsulado D, DW, DB, NS, PW, DYY o DGV de 14 a 24 pines.

Guía del usuario: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Placa de evaluación

14-24-NL-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados sin plomo de 14 a 24 pines

El 14-24-NL-LOGIC-EVM es un módulo de evaluación flexible (EVM) diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico o de traducción que tenga un encapsulado BQA, BQB, RGY, RSV, RJW o RHL de 14 a 24 pines.
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
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos