SN74AHCT3G99

ACTIVO

Detalles del producto

Technology family AHCT Number of channels 3 Inputs per channel 5 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHCT Number of channels 3 Inputs per channel 5 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • Supply operating range 4.5V to 5.5V
  • TTL-Compatible inputs
  • Low delay, 11.7ns max at 5V, 50pF load
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD 17
  • Supply operating range 4.5V to 5.5V
  • TTL-Compatible inputs
  • Low delay, 11.7ns max at 5V, 50pF load
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD 17

The SN74AHCT3G99 device contains three independent configurable logic gates with 3-state outputs. Each gate has four inputs and performs the Boolean function Y = (A • C + B • C) ⊕ D. All inputs include Schmitt-triggers, eliminating any erroneous data outputs due to slow-edged or noisy input signals. The user can choose logic functions, such as MUX, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, inverter, and buffer by connecting the inputs A, B, C, and D appropriately.

The SN74AHCT3G99 device contains three independent configurable logic gates with 3-state outputs. Each gate has four inputs and performs the Boolean function Y = (A • C + B • C) ⊕ D. All inputs include Schmitt-triggers, eliminating any erroneous data outputs due to slow-edged or noisy input signals. The user can choose logic functions, such as MUX, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, inverter, and buffer by connecting the inputs A, B, C, and D appropriately.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
SN74ACT3G99 ACTIVO Puerta multifunción ultraconfigurable de 4.5 V a 5.5 V con CMOS compatible con TTL y salidas de 3 es Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
NUEVO SN74LV3T99 ACTIVO Puerta multifunción ultraconfigurable de 3 canales con conversor de nivel de tensión integrado Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos SN74AHCT3G99 Triple Ultra-Configurable Multiple-Function Gates With 3-State Outputs and Schmitt-Trigger TTL-Compatible Inputs datasheet PDF | HTML 11/11/2025

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

14-24-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados D, DB, DGV, DW, DYY, NS y PW de

El módulo de evaluación (EVM) 14-24-LOGIC-EVM está diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico que se encuentre en un encapsulado D, DW, DB, NS, PW, DYY o DGV de 14 a 24 pines.

Guía del usuario: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Placa de evaluación

14-24-NL-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados sin plomo de 14 a 24 pines

El 14-24-NL-LOGIC-EVM es un módulo de evaluación flexible (EVM) diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico o de traducción que tenga un encapsulado BQA, BQB, RGY, RSV, RJW o RHL de 14 a 24 pines.

Guía del usuario: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos