SN74AHCT9541-Q1

ACTIVO

Detalles del producto

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm)
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Available in wettable flank QFN package
  • Supply operating range 4.5V to 5.5V
  • TTL-Compatible inputs
  • Low delay, 8.3ns at 5V, 50pF
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD 17
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Available in wettable flank QFN package
  • Supply operating range 4.5V to 5.5V
  • TTL-Compatible inputs
  • Low delay, 8.3ns at 5V, 50pF
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD 17

The SN74AHCT9541-Q1 is an octal buffer with 3- state outputs.

The SN74AHCT9541-Q1 is an octal buffer with 3- state outputs.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
SN74LV8T573-Q1 ACTIVO Cierres transparentes tipo D con salidas de 3 estados y traducción de nivel integrada para uso autom Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV8T574-Q1 ACTIVO Biestables octales tipo D con salidas de 3 estados y traducción de nivel integrada para uso automotr Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV8T374-Q1 ACTIVO Biestables octales tipo D con salidas de 3 estados y traducción de nivel integrada para uso automotr Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV8T373-Q1 ACTIVO Cierres transparentes octales tipo D con salidas de 3 estados y traducción de nivel integrada para u Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74ACT245-Q1 ACTIVO Transceptor de bus octal con entradas CMOS compatibles con TTL y salidas de 3 estados de calidad aut Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos SN74AHCT9541-Q1 Automotive Octal Buffers With TTL-Compatible Schmitt-Trigger Inputs and 3-State Outputs datasheet PDF | HTML 8/12/2025

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

14-24-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados D, DB, DGV, DW, DYY, NS y PW de

El módulo de evaluación (EVM) 14-24-LOGIC-EVM está diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico que se encuentre en un encapsulado D, DW, DB, NS, PW, DYY o DGV de 14 a 24 pines.

Guía del usuario: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Placa de evaluación

14-24-NL-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados sin plomo de 14 a 24 pines

El 14-24-NL-LOGIC-EVM es un módulo de evaluación flexible (EVM) diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico o de traducción que tenga un encapsulado BQA, BQB, RGY, RSV, RJW o RHL de 14 a 24 pines.

Guía del usuario: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos