SN74F280B

ACTIVO

Detalles del producto

Technology family F Bits (#) 9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family F Bits (#) 9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
  • Generates Either Odd or Even Parity for Nine Data Lines
  • Cascadable for N-Bits Parity
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs
  • Generates Either Odd or Even Parity for Nine Data Lines
  • Cascadable for N-Bits Parity
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs

These universal, monolithic, 9-bit parity generators/checkers feature odd and even outputs to facilitate operation of either odd or even parity application. The word-length capability is easily expanded by cascading.

The SN54F280B is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F280B is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These universal, monolithic, 9-bit parity generators/checkers feature odd and even outputs to facilitate operation of either odd or even parity application. The word-length capability is easily expanded by cascading.

The SN54F280B is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F280B is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

Descargar

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos 9-Bit Parity Generators/Checkers datasheet (Rev. A) 1/10/1993

Pedidos y calidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​