Detalles del producto

Technology family HC Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 80
Technology family HC Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 80
SSOP (DB) 16 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOP (NS) 16 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
No hay detalles disponibles para este producto.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
CD4098B ACTIVO Multivibrador monoestable CMOS Dual Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4517B ACTIVO Registro de desplazamiento doble CMOS de 64 etapas Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
SN74HCT139 ACTIVO Descodificadores/desmultiplexores dobles de 2 a 4 líneas Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA
SN74LS139A ACTIVO Decodificadores/demultiplexores dobles de 2 a 4 líneas Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 15ns, average drive strength 8mA
SN74AHC139 ACTIVO Decodificador y demultiplexor doble de 2 la 4 líneas Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
CD14538B ACTIVO Multivibrador monoestable CMOS de precisión doble (funcionamiento a 125 C) Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos SNx4HC139 Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers datasheet (Rev. E) PDF | HTML 15/02/2022
Application brief Using Linear Interpolation to Estimate Specification Values PDF | HTML 13/04/2026

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

14-24-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados D, DB, DGV, DW, DYY, NS y PW de

El módulo de evaluación (EVM) 14-24-LOGIC-EVM está diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico que se encuentre en un encapsulado D, DW, DB, NS, PW, DYY o DGV de 14 a 24 pines.

Guía del usuario: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos