SN74LVC1G06B-Q1

ACTIVO

Detalles del producto

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
X2SON (DTX) 5 0.935 mm² (1.1 mm × 0.85 mm)
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Operating range from 1.1V to 5.5V
  • Over-voltage tolerant inputs support up to 5.5V independent of VCC
  • Open-drain outputs support 5.5V independent of VCC
  • Supports partial-power-down with back drive protection (Ioff)
  • High open-drain output drive strength:

    • 32mA at 5V
    • 24mA at 3.3V
    • 8mA at 2.5V
    • 4mA at 1.8V
  • Maximum propagation delay of 2.6ns at 5V; 50pF
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD78 and AEC-Q100-004
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Operating range from 1.1V to 5.5V
  • Over-voltage tolerant inputs support up to 5.5V independent of VCC
  • Open-drain outputs support 5.5V independent of VCC
  • Supports partial-power-down with back drive protection (Ioff)
  • High open-drain output drive strength:

    • 32mA at 5V
    • 24mA at 3.3V
    • 8mA at 2.5V
    • 4mA at 1.8V
  • Maximum propagation delay of 2.6ns at 5V; 50pF
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD78 and AEC-Q100-004

The SN74LVC1G06B-Q1 device is a single inverter with open-drain output. The SN74LVC1G06B-Q1 device performs the Boolean function Y = A in positive logic.

The SN74LVC1G06B-Q1 device is a single inverter with open-drain output. The SN74LVC1G06B-Q1 device performs the Boolean function Y = A in positive logic.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos SN74LVC1G06B-Q1 Automotive Single 1.1V to 5.5V Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Output datasheet PDF | HTML 29/09/2026

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
X2SON (DTX) 5 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos