TAS2521IRGET

ACTIVO

Amplificador de audio de clase D de 2 W, con entrada analógica, digital y mono con controlador de auriculares mono de 18 mW y miniDSP | RGE | 24 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TAS2521IRGET.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TAS2521IRGER ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGE) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TAS2521

  • Digital Input Mono Speaker Amp
  • Instruction-Programmable Embedded miniDSP
  • Supports 8-kHz to 192-kHz Sample Rates
  • Mono Class-D BTL Speaker Driver (2 W Into 4 Ω or 1.7 W Into 8 Ωp)
  • Mono Headphone Driver
  • Two Single-Ended Inputs With Output Mixing and Level Control
  • Embedded Power-on-Reset
  • Integrated LDO
  • Built-in Digital Audio Processing Blocks With User-Programmable
    Biquad Filters
  • Integrated PLL Used for Programmable Digital Audio Processor
  • I2S, Left-Justified, Right-Justified, DSP, and TDM
    Audio Interfaces
  • I2C and SPI control with auto-increment
  • Full Power-Down Control
  • Power Supplies:
    • Analog: 1.5 V–1.95 V
    • Digital Core: 1.65 V–1.95 V
    • Digital I/O: 1.1 V–3.6 V
    • Class-D: 2.7 V–5.5 V (SPKVDD ≥ AVDD)
  • 24-Pin QFN Package (4mm × 4mm)

Descripción de TAS2521

The TAS2521 is a low power digital input speaker amp with support for 24-bit digital I2S data mono playback.

In addition to driving a speaker amp upto 4-Ω, the device also features a mono headphone driver and a fully programmable miniDSP for signal processing. The digital audio data format is programmable to work with popular audio standard protocols (I2S, left/right-justified) in master, slave, DSP and TDM modes. The fully programmable miniDSP can support several functions such equalization for audio, multi-band DRC, tone generation and several other user defined functions. An on-chip PLL provides the high-speed clock needed by the digital signal-processing block. The volume level can be controlled by register control. The audio functions are controlled using the I2C serial bus or SPI bus. The device includes an on-board LDO that runs off the speaker power supply to handle all internal device analog and digital power needs. The included POR as power-on-resetcircuit reliably resets the device into its default state so no external reset is required at normal usage; however, the device does have a reset pin for more complex system initialization needs. The device also includes two analog inputs for mixing and muxing in both speaker and headphone analog paths.

This data manual is designed using PDF document-viewing features that allow quick access to information. For example, performing a global search on "page 0 / register 27" produces all references to this page and register in a list. This makes is easy to traverse the list and find all information related to a page and register. Note that the search string must be of the indicated format. Also, this document includes document hyperlinks to allow the user to quickly find a document reference. To come back to the original page, click the green left arrow near the PDF page number at the bottom of the file. The hot-key for this function is alt-left arrow on the keyboard. Another way to find information quickly is to use the PDF bookmarks.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TAS2521IRGER ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información