TAS5613PHD

NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS

Etapa de potencia de entrada analógica HD, 150 W estéreo PurePath™ | PHD | 64 | 0 to 70

Igual que: TAS5613PHD.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TAS5613

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTQFP (PHD) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | JEDEC TRAY (5+1)

Características para TAS5613

  • Active Enabled Integrated Feedback Provides: (PurePath™ HD)
    • Signal Bandwidth up to 80kHz for High Frequency Content From HD Sources
    • Ultra Low 0.03% THD at 1W into 4Ω
    • Flat THD at all Frequencies for Natural Sound
    • 80dB PSRR (BTL, No Input Signal)
    • >100dB (A Weighted) SNR
    • Click and Pop Free Startup and Stop
  • Pin compatible with TAS5630, TAS5615 and TAS5611
  • Multiple Configurations Possible on the Same PCB:
    • Mono Parallel Bridge Tied Load (PBTL)
    • Stereo Bridge Tied Load (BTL)
    • 2.1 Single Ended (SE) Stereo Pair and Bridge Tied Load Subwoofer
  • Total Output Power at 10%THD+N
    • 300W in Mono PBTL Configuration
    • 150W per Channel in Stereo BTL Configuration
  • Total Output Power in BTL Configuration at 1%THD+N
    • 160W Stereo into 3Ω
    • 125W Stereo into 4Ω
    • 85W Stereo into 6Ω
    • 65W Stereo into 8Ω
  • >90% Efficient Power Stage With 60-mΩ Output MOSFETs
  • Self-Protection Design (Including Undervoltage, Overtemperature, Clipping,
    and Short Circuit Protection) With Error Reporting
  • EMI Compliant When Used With Recommended System Design
  • Thermally Enhanced Package Options:
    • PHD (64-pin QFP)
    • DKD (44-pin PSOP3)
  • APPLICATIONS
    • Home Theater Systems
    • AV Receivers
    • DVD/Blu-ray Disk Receivers
    • Mini Combo Systems
    • Active Speakers and Subwoofers

All other trademarks are the property of their respective owners
All other trademarks are the property of their respective owners

Descripción de TAS5613

The TAS5613A is a high-performance analog input Class D amplifier with integrated closed loop feedback technology (known as PurePath™ HD). It has the ability to drive up to 150 W.Achievable output power levels are dependent on the thermal configuration of the target application. A high performance thermal interface material between the package exposed heatslug and the heat sink should be used to achieve high output power levels Stereo into 4Ω speakers from a single 36V supply.

PurePath™ HD technology enables traditional AB-Amplifier performance (<0.03% THD) levels while providing the power efficiency of traditional class D amplifiers.

Unlike traditional Class-D amplifiers, the distortion curve only increases once the output levels move into clipping.

PurePath™ HD technology enables lower idle losses making the device even more efficient.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información