TAS5708PHPR

ACTIVO

Amplificador de audio de clase D de circuito cerrado con EQ y DRC, estéreo de 20 W, fuente de alimentación de 10 a 26 V, entrada digital | PHP | 48 | 0 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TAS5708PHPR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TAS5708PHP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TAS5708

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTQFP (PHP) | 48
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para TAS5708

  • Audio Input/Output
    • 20-W Into an 8-Ω Load From an 18-V Supply
    • Wide PVCC Range (10 V to 26 V); 3.3 V Digital Supply
    • Supports One Serial Audio Input (8 kHz - 48 kHz Sample Rates) (LJ/RJ/I2S)
    • Power-Stage Feedback Allows Operation From Poorly Regulated Power Supplies
  • Audio/PWM Processing
    • Factory-Trimmed Internal Oscillator for Automatic Rate Detection
    • High-End 32-Bit Data Path Audio Processor
    • 14 Biquads for Speaker EQ
    • Dynamic Range Control (DRC)
  • Benefits
    • EQ: Speaker Equalization Improves Audio Performance
    • DRC: Enables Speaker Protection and Night-Mode Listening.
    • Autobank Switching: Preloaded Coefficients for Three Different Sample Rates Eliminates the Need to Update Coefficients When Sample Rate Changes
    • Autodetect: Automatically Detects Sample-Rate Changes Eliminating the Need for External Microprocessor Intervention
    • Closed-Loop Power Stage: Enables Wide PVCC Operating Range and Reduced Power Supply Ripple Distortion

Descripción de TAS5708

The TAS5708 is a 20-W, efficient, digital audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. A 32-bit datapath eliminates the need for pre-scaling before processing and preserves signal integrity without sacrificing dynamic range. A digital audio processor with fully programmable digital filters allows designers to custom tune speakers for optimum sound in small enclosures. A programmable DRC can adjust power levels for a scaleable design while also enabling night-mode listening modes.

The closed-loop architecture allows the device to operate from poorly regulated supplies. Figure 1 below shows the benefit of the feedback architecture when a noisy supply (1kHz, 500mVpp ripple) modulates a 10kHz audio input. The figure shows a 40dB improvement in sideband suppression when compared to an open-loop design. This correlates directly to a 24dB improvement in distortion as seen in Figure 2.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TAS5708PHP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información