TAS5713PHPR

ACTIVO

Amp. de audio clase D, bucle abierto, ent. digital estéreo 25 W y fuente dalim. de 8 V-26 V c/ EQ/DRC | PHP | 48 | 0 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TAS5713PHPR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTQFP (PHP) | 48
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para TAS5713

  • Audio Input/Output
    • 25-W Into an 8- Load From a 20-V Supply
    • Wide PVDD Range, From 8 V to 26 V
    • Supports BTL Configuration With 4- Load
    • Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heatsinks
    • One Serial Audio Input (Two Audio Channels)
    • I2C Address Selection Pin (Chip Select)
    • Single Output Filter PBTL Support
    • Supports 8-kHz to 48-kHz Sample Rate (LJ/RJ/I2S)
  • Audio/PWM Processing
    • Independent Channel Volume Controls With Gain of 24 dB to Mute
    • Programmable Two-Band Dynamic-Range Control
    • 22 Programmable Biquads for Speaker EQ and Other Audio-Processing Features
    • Programmable Coefficients for DRC Filters
    • DC Blocking Filters
  • General Features
    • I2C Serial Control Interface Operational Without MCLK
    • Requires Only 3.3 V and PVDD
    • No External Oscillator: Internal Oscillator for Automatic Rate Detection
    • Surface-Mount, 48-Pin, 7-mm × 7-mm HTQFP Package
    • Thermal and Short-Circuit Protection
    • 106-dB SNR, A-Weighted
    • AD and BD PWM-Mode Support
    • Up to 90% Efficient
  • Benefits
    • EQ: Speaker Equalization Improves Audio Performance
    • DRC: Dynamic Range Compression. Can Be Used As Power Limiter.
      Enables Speaker Protection, Easy Listening, Night-Mode Listening
    • Autobank Switching: Preload Coefficients for Different Sample Rates.
      No Need to Write New Coefficients to the Part When Sample Rate Changes
    • Autodetect: Automatically Detects Sample-Rate Changes.
      No Need for External Microprocessor Intervention

Descripción de TAS5713

The TAS5713 is a 25-W, efficient, digital-audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. One serial data input allows processing of up to two discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors and MPEG decoders. The device accepts a wide range of input data and data rates. A fully programmable data path routes these channels to the internal speaker drivers.

The TAS5713 is a slave-only device receiving all clocks from external sources. The TAS5713 operates with a PWM carrier between a 384-kHz switching rate and a 352-KHz switching rate, depending on the input sample rate. Oversampling combined with a fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20  kHz..

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información