THS1007IDA

ACTIVO

ADC de cuatro canales de muestreo simultáneo de 6 MSPS de 10 bits; incluye I/F DSP/uP paralela y exploración automática de canal | DA | 32 | -40 to 85

Igual que: THS1007IDA.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas

Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado

ADS9224RIRHBR ACTIVO ADC SAR de muestreo simultáneo, 16 bits, 3 MSPS y doble canal con referencia interna y SPI mejorado | RHB | 32 | -40 to 125
ADS9227RHAR ACTIVO ADC SAR de 2 canales, muestreo simultáneo, 16 bits y 5 MSPS con controlador de entrada ADC completamente diferencial | RHA | 40 | -40 to 125

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre THS1007

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (DA) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 46 | TUBE

Características para THS1007

  • Simultaneous Sampling of 4 Single-Ended Signals or 2 Differential Signals or
    Combination of Both
  • Signal-to-Noise and Distortion Ratio: 59 dB at fI = 2 MHz
  • Differential Nonlinearity Error: ±1 LSB
  • Integral Nonlinearity Error: ±1 LSB
  • Auto-Scan Mode for 2, 3, or 4 Inputs
  • 3-V or 5-V Digital Interface Compatible
  • Low Power: 216 mW Max at 5 V
  • Power Down: 1 mW Max
  • 5-V Analog Single Supply Operation
  • Internal Voltage References . . . 50 PPM/°C
    and ±5% Accuracy
  • Glueless DSP Interface
  • Parallel µC/DSP Interface
  • APPLICATIONS
    • Radar Applications
    • Communications
    • Control Applications
    • High-Speed DSP Front-End
    • Automotive Applications

Descripción de THS1007

The THS1007 is a CMOS, low-power, 10-bit, 6 MSPS analog-to-digital converter (ADC). The speed, resolution, bandwidth, and single-supply operation are suited for applications in radar, imaging, high-speed acquisition, and communications. A multistage pipelined architecture with output error correction logic provides for no missing codes over the full operating temperature range. Internal control registers are used to program the ADC into the desired mode. The THS1007 consists of four analog inputs, which are sampled simultaneously. These inputs can be selected individually and configured to single-ended or differential inputs. Internal reference voltages for the ADC (1.5 V and 3.5 V) are provided. An external reference can also be chosen to suit the dc accuracy and temperature drift requirements of the application.

The THS1007C is characterized for operation from 0°C to 70°C, and the THS1007I is characterized for operation from –40°C to 85°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información