ADC de precisión

Amplia gama de convertidores de señal analógica a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) y delta-sigma con recursos de diseño intuitivos
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros convertidores de señal analógica a digital (ADC) ofrecen una resolución de hasta 32 bits para lograr una precisión inigualable, un rendimiento más rápido y un bajo consumo de energía en un espacio compacto. Nuestros ADC, que se ofrecen en una variedad de arquitecturas de registro de aproximación sucesiva (SAR) y delta-sigma, cuentan con la flexibilidad y confiabilidad que necesita para sus aplicaciones más exigentes.

    Seleccione por especificación paramétrica


    Resolución

    La resolución determina la capacidad del ADC para detectar pequeños cambios en la entrada

    Velocidad de muestreo

    La velocidad de muestreo define con cuánta frecuencia un ADC mide una señal

    Canal de entrada

    Los canales de entrada determinan cuántas señales puede medir un ADC

    Tipo de interfaz

    Los tipos de interfaz definen cómo un ADC se comunica con otros dispositivos

    Aspecto destacado del producto

    Encuentre ADC en función de las características específicas del producto para permitir la diferenciación del sistema

    Clasificación especial

    Las clasificaciones especiales destacan las capacidades del ADC en las condiciones más adversas

    ADC de precisión destacados

    ADC de precisión para todas sus necesidades de diseño

    Consiga una precisión superior
    Maximice el ancho de banda del sistema
    Obtenga más por milivatio con el ADC de precisión y baja potencia
    Reduzca el tamaño del tablero

    Technical Resources

    Application note

    A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A)

    Obtenga más información sobre los detectores de temperatura por resistencia (RTD), sensores que se usan para medir la temperatura. Estos sensores de temperatura están entre los más precisos disponibles y cubren amplios rangos de temperatura.
    E-book

    Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Data Converters (Rev. B)

    El libro de consulta de circuitos para ingenieros analógicos: Los convertidores de datos ofrecen ideas de subcircuitos de convertidores analógico-digitales (ADC) y convertidores digital-analógicos (DAC) que se pueden adaptar rápidamente para satisfacer las necesidades específicas de su sistema.
    Application note

    A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A)

    En esta nota de aplicación, descubrirá una descripción general del circuito de puente, cómo se usan los puentes para medir distintas fuerzas, cómo se configura la medición del ADC y qué errores pueden surgir en la medición.


    Diseño y desarrollo de ADC de precisión

    Empiece

    Acelere su proceso de diseño con nuestras potentes herramientas y recursos. Desde el concepto hasta la producción, facilitamos la optimización del rendimiento de su cadena de señales analógicas.

    Busque el mejor dispositivo para las necesidades de su aplicación en la tabla paramétrica de ADC de precisión.

    Obtener más información

    Evalúe la funcionalidad de los circuitos analógicos con el entorno de diseño y simulación PSpice® para TI.

    Obtener más información

    Consulte nuestro repositorio de ejemplos de firmware para controlar, configurar, leer e interactuar con nuestros productos.

    Obtener más información

    Aprenda a aprovechar al máximo las características y el rendimiento de los ADC en estos videos educativos.

    Obtener más información

    Use la calculadora de circuitos analógicos para acelerar los cálculos repetitivos que los ingenieros de diseño de circuitos analógicos usan regularmente.

    Obtener más información

    Consulte los foros de soporte de diseño E2E™ de TI para obtener ayuda a cada paso del proceso de diseño.

    Obtener más información

    Design & development resources

    Herramienta de cálculo

    Calculadora para ingenieros analógicos

    La calculadora del ingeniero analógico está diseñada para acelerar muchos de los cálculos repetitivos que los ingenieros de diseño de circuitos analógicos utilizan de forma habitual. Esta herramienta para PC proporciona una interfaz gráfica con una lista de varios cálculos comunes que van desde el (...)

    Github de ADC de precisión

    Una colección de ejemplos de firmware para controlar, configurar, leer e interactuar con los ADC de precisión de TI. Encontrará firmware de ejemplo para aplicaciones de microcontroladores que configuran y operan ADC de precisión.
    Software de aplicación y estructura

    Firmware del sensor de temperatura (RTD, termopar, termistor) para ADC de precisión

    Este firmware de linealización de sensores de temperatura proporciona una rutina de software para medir y linealizar los sensores de temperatura más comunes, incluidos los detectores de temperatura de resistencia (RTD), los termopares, los termistores (NTC, PTC, etc.) y los sensores de temperatura (...)