TMP6131DECT

OBSOLETO

Termistor lineal del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante | DEC | 2 | -40 to 125

OBSOLETO El carrete a la medida puede estar disponible
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available
TMP6131DECT ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas

Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado

TMP6131DECR ACTIVO Termistor lineal del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante | DEC | 2 | -40 to 125 Replacement

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP6131DECR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 10,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TMP61

Información de empaque

Encapsulado | Pines X1SON (DEC) | 2
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TMP61

  • Silicon-based thermistor with a positive temperature coefficient (PTC)
  • Linear resistance change across temperature
  • 10-kΩ nominal resistance at 25°C (R25)
    • ±1% maximum (0°C to 70°C)
  • Wide operating temperature of –40°C to +150 °C
  • Consistent sensitivity across temperature
    • 6400 ppm/°C TCR (25°C)
    • 0.2% typical TCR tolerance across temperature range
  • Fast thermal response time of 0.6 s (DEC)
  • Long lifetime and robust performance
    • Built-in fail-safe in case of short-circuit failures
    • 0.5% typical long term sensor drift

Descripción de TMP61

Get started today with the Thermistor Design Tool, offering complete resistance vs temperature table (R-T table) computation, other helpful methods to derive temperature and example C-code.

The TMP61 linear thermistor offers linearity and consistent sensitivity across temperature to enable simple and accurate methods for temperature conversion. The low power consumption and a small thermal mass of the device minimize self-heating.

With built-in fail-safe behaviors at high temperatures and powerful immunity to environmental variation, these devices are designed for a long lifetime of high performance. The small size of the TMP6 series also allows for close placement to heat sources and quick response times.

Take advantage of benefits over NTC thermistors such as no extra linearization circuitry, minimized calibration, less resistance tolerance variation, larger sensitivity at high temperatures, and simplified conversion methods to save time and memory.

The TMP61 is currently available in a 0402 X1SON package, a 0603 SOT-5X3 package, and a 2-pin through-hole TO-92S package.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP6131DECR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 10,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información