TPD2S017DBVR

ACTIVO

Diodo de protección ESD de 2 canales, 5.5 V, 1 pF, ±11 kV con baja tensión de bloqueo y filtración EMI | DBV | 6 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TPD2S017DBVR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPD2S017

  • Ultra-low clamping voltage ensures the protection of ultra-low voltage core chipset during ESD events
  • IEC 61000-4-2 ESD protection
  • Matching of series resistor (R = 1 Ω) of ±8 mΩ (typical)
  • Differential channel input capacitance matching of 0.02 pF (typical)
  • High-speed data rate and EMI filter action at high frequencies (–3 dB bandwidth, ≉3 GHz)
  • Available in 6-Pin small-outline transistor [SOT-23 (DBV)] package
  • Easy straight-through routing packages

Descripción de TPD2S017

The TPD2S017 is a two channel electrostatic discharge (ESD) protection device. This protection product offers two-stage ESD transient voltage suppression (TVS) diodes in each line with a typically 1-Ω series resistor isolation. This architecture allows the device to clamp at a very low voltage during system level ESD strikes.

The TPD2S017 conforms to the IEC61000-4-2 ESD protection standard. Due to the series resistor component, the TPD2S017 provides a controlled filter roll-off for even greater spurious EMI suppression and signal integrity. The monolithic silicon technology allows good matching of the component values, including the clamp capacitances and the series resistors between the differential signal pairs. The tight matching of the line capacitance and series resistors ensures that the differential signal distortion due to added ESD clamp remains minimal, and it also allows the part to operate at high-speed differential data rate (in excess of 1.5 Gbps). The DBV package offers a flow-through pin mapping for ease of board layout.

Typical applications of this ESD protection device are circuit protection for USB data lines, IEEE 1394 Interfaces, LVDS, MDDI/MIPI and HS signals.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información