TPUL1G513

ACTIVO

Detalles del producto

Number of channels 3 Technology family TPUL Time delay (s) 1, 3, 6.8, 10, 30, 68, S, ms, us Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 3 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 3 Technology family TPUL Time delay (s) 1, 3, 6.8, 10, 30, 68, S, ms, us Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 3 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² (2.1 mm × 1.6 mm)
  • 1% typical, 10% maximum pulse width variation
  • Input glitch filter ignores spurious inputs
  • Pre-configured digital timing - no external timing components required
  • Three selectable pulse width options per orderable
  • Default state (S0 = S1 = LOW) set by internal pull-down resistors (1MΩ)
  • Wide operating range from 1.65V to 5.5V
  • I/O clamp diodes protect from over- and under-voltage transients
  • Schmitt-trigger architecture on all inputs
  • 1% typical, 10% maximum pulse width variation
  • Input glitch filter ignores spurious inputs
  • Pre-configured digital timing - no external timing components required
  • Three selectable pulse width options per orderable
  • Default state (S0 = S1 = LOW) set by internal pull-down resistors (1MΩ)
  • Wide operating range from 1.65V to 5.5V
  • I/O clamp diodes protect from over- and under-voltage transients
  • Schmitt-trigger architecture on all inputs

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos TPUL1G513 Single Pin-Selectable Digitally Timed Retriggerable Monostable Multivibrator datasheet PDF | HTML 29/04/2026

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

5-8-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación de lógico genérico para encapsulados DCK, DCT, DCU, DRL y DBV,de 5- a 8-pines

EVM flexible diseñado para admitir cualquier dispositivo que tenga un encapsulado DCK, DCT, DCU, DRL o DBV y entre 5 y 8 pines.
Guía del usuario: PDF
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos