TSC2003IPWR

COMPRA POR ÚLTIMA VEZ

Controlador de pantalla táctil resistiva de 4 cables con medición directa de la batería y sensor de temperatura | PW | 16 | -40 to 85

COMPRA POR ÚLTIMA VEZ El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TSC2003IPWR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available
TSC2003IPWR está en proceso de ser discontinuado
open-in-new Comparar alternativas

Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado

TSC2013QRSARQ1 ACTIVO Controlador de pantalla táctil de 1.2 V a 3.6 V, 12 bits, nanopotencia, 4 cables | RSA | 16 | -40 to 125

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TSC2003IPW COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TSC2003

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TSC2003

  • 2.5V TO 5.25V OPERATION
  • INTERNAL 2.5V REFERENCE
  • DIRECT BATTERY MEASUREMENT (0.5V TO 6V)
  • ON-CHIP TEMPERATURE MEASUREMENT
  • TOUCH-PRESSURE MEASUREMENT
  • I2C INTERFACE SUPPORTS:
    Standard, Fast, and High-Speed Modes
  • AUTO POWER DOWN
  • TSSOP-16 AND VFBGA-48 PACKAGES
  • APPLICATIONS
    • PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS
    • PORTABLE INSTRUMENTS
    • POINT-OF-SALES TERMINALS
    • PAGERS
    • TOUCH SCREEN MONITORS
    • CELLULAR PHONES

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de TSC2003

The TSC2003 is a 4-wire resistive touch screen controller. It also features direct measurement of two batteries, two auxiliary analog inputs, temperature measurement, and touchpressure measurement.

The TSC2003 has an on-chip 2.5V reference that can be utilized for the auxiliary inputs, battery monitors, and temperature- measurement modes. The reference can also be powered down when not used to conserve power. The internal reference will operate down to 2.7V supply voltage while monitoring the battery voltage from 0.5V to 6V.

The TSC2003 is available in the small TSSOP-16 and VFBGA-48 packages and is specified over the –40°C to +85°C temperature range.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TSC2003IPW COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información