Detalles del producto

Vrwm (V) 22 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 700 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 24.6 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 59 Clamping voltage (V) 28
Vrwm (V) 22 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 700 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 24.6 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 59 Clamping voltage (V) 28
PICOSTAR (YMZ) 2 0.0774 mm² (0.43 mm × 0.18 mm)
  • Protection against ±1kV, 42Ω IEC 61000-4-5 surge test for industrial signal lines
  • Maximum clamping voltage of 28V at 25A of 8/20µs surge current
  • Robust surge protection:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs): 25A
  • Integrated IEC 61000-4-2 ESD protection
  • Tiny 1.0mm x 0.6mm footprint
  • Protection against ±1kV, 42Ω IEC 61000-4-5 surge test for industrial signal lines
  • Maximum clamping voltage of 28V at 25A of 8/20µs surge current
  • Robust surge protection:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs): 25A
  • Integrated IEC 61000-4-2 ESD protection
  • Tiny 1.0mm x 0.6mm footprint

The TVS2210 robustly shunts up to 25A of IEC 61000-4-5 fault current to protect systems from high power transients or lightning strikes. The device is designed for the common industrial signal line EMC requirement to survive up to ±1kV IEC 61000-4-5 open circuit voltage coupled through a 42Ω impedance.

The TVS2210 uses a unique feedback mechanism for precise flat clamping during a fault, allowing system exposure below 30V. The tight voltage regulation allows designers to confidently select system components with a lower voltage tolerance, lowering system costs and complexity without sacrificing robustness.

The TVS2210 robustly shunts up to 25A of IEC 61000-4-5 fault current to protect systems from high power transients or lightning strikes. The device is designed for the common industrial signal line EMC requirement to survive up to ±1kV IEC 61000-4-5 open circuit voltage coupled through a 42Ω impedance.

The TVS2210 uses a unique feedback mechanism for precise flat clamping during a fault, allowing system exposure below 30V. The tight voltage regulation allows designers to confidently select system components with a lower voltage tolerance, lowering system costs and complexity without sacrificing robustness.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos TVS2210 22V Flat-Clamp Surge Protection Device datasheet (Rev. A) PDF | HTML 22/07/2026

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
PICOSTAR (YMZ) 2 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos