24-pin (PW) package image

ADC1175CIMTC/NOPB アクティブ

8 ビット、20MSPS A/D コンバータ (ADC)

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADC1175CIMTCX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 24
動作温度範囲 (℃) -20 to 75
パッケージ数量 | キャリア 61 | TUBE

ADC1175 の特徴

  • Internal Sample-and-Hold Function
  • Single +5V Operation
  • Internal Reference Bias Resistors
  • Industry Standard Pinout
  • TRI-STATE Outputs

  • Key Specifications

    Resolution 8 Bits
    Maximum Sampling Frequency 20 Msps (min)
    DNL 0.75 LSB (max)
    ENOB 7.5 Bits (typ)
    Guaranteed No Missing Codes  
    Power Consumption   (excluding IREF) 60mW (typ)

    ADC1175 に関する概要

    The ADC1175 is a low power, 20 Msps analog-to-digital converter that digitizes signals to 8 bits while consuming just 60 mW of power (typ). The ADC1175 uses a unique architecture that achieves 7.5 Effective Bits. Output formatting is straight binary coding.

    The excellent DC and AC characteristics of this device, together with its low power consumption and +5V single supply operation, make it ideally suited for many video, imaging and communications applications, including use in portable equipment. Furthermore, the ADC1175 is resistant to latch-up and the outputs are short-circuit proof. The top and bottom of the ADC1175's reference ladder is available for connections, enabling a wide range of input possibilities.

    The ADC1175 is offered in a TSSOP. It is designed to operate over the commercial temperature range of -20°C to +75°C.


    価格

    数量 価格
    +

    追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

    ADC1175CIMTCX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
    パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら