パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RSB) | 40 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
ADC3563 の特徴
- 16 ビット、10~65MSPS ADC
- ノイズ・フロア:-158dBFS/Hz
- 低い消費電力: 77mW (10MSPS)~122mW (65SPS)
- レイテンシ:1 クロック・サイクル (1 線式 SLVDS)
- 16 ビット、ミッシング・コードなしを仕様規定
- INL:±3LSB、DNL:±0.7LSB
- 基準電圧:外部または内部
- 入力帯域幅:900MHz (3dB)
- 産業用温度範囲:-40℃~+105℃
- オンチップ・デュアル・バンド・デジタル・フィルタ (オプション)
- デシメーション比:2、4、8、16、32
- 32 ビット NCO
- シリアル LVDS デジタル・インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
- 小型サイズ:40-WQFN (5mm × 5mm) パッケージ
- スペクトル性能 (fIN = 10MHz):
- SNR:81.9dBFS
- SFDR:95dBc HD2、HD3
- SFDR:100dBFS の最大スプリアス
ADC3563 に関する概要
ADC356x ファミリのデバイス (ADC3561、ADC3562、ADC3563) は低ノイズ、超低消費電力、16 ビット、10~65MSPS の高速 A/D コンバータ (ADC) です。低消費電力を実現するように設計されており、ノイズ・スペクトル密度は -158dBFS/Hz で、非常に優れた直線性とダイナミック・レンジを備えています。ADC356x は IF サンプリングをサポートすると共に、優れた DC 精度を達成しているため、幅広いアプリケーションに最適です。待ち時間 (レイテンシ) がわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。本 ADC の消費電力はわずか 122mW (65MSPS 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、消費電力を良好に低減できます。
ADC356x は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスは、2 レーン、1 レーン、およびハーフ・レーンのオプションをサポートしています。ADC356x と ADC358x は、16 ビットと 18 ビットの分解能と各種速度グレードを持つピン互換ファミリです。本デバイスは 40 ピンの QFN パッケージ (5 x 5mm) で供給され、-40~+105℃の拡張産業用温度範囲をサポートしています。