パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
ADS1000-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- 小型 SOT-23 パッケージに封止された包括的な 12 ビット・データ・アクイジション・システム
- 低消費電流:わずか 90µA
- 積分非直線性:最大 1LSB
- 単一サイクル変換
- プログラマブル・ゲイン・アンプ:
- ゲイン = 1、2、4、または 8
- データ・レート:128SPS
- 2 つのアドレスを使用できる I 2C インターフェイス
- 電源:2.7V~5.5V
ADS1000-Q1 に関する概要
ADS1000-Q1 は、I 2C 互換のシリアル・インターフェイス A/D コンバータで、差動入力と 12 ビットの分解能を持ち、小型 SOT23-6 パッケージに搭載されています。変換は、電源を基準電圧として使用し、レシオメトリックに実行されます。ADS1000-Q1 は、2.7V~5.5V の単一電源電圧で動作します。
ADS1000-Q1 は、最大 128 サンプル / 秒 (SPS) のレートで変換を実行します。オンボードのプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) は最大 8 つのゲインを実現し、小さな信号を高分解能で測定できます。シングル変換モードでは、ADS1000-Q1 は変換後に自動的にパワーダウンするため、アイドル期間中の消費電流を大幅に低減できます。
ADS1000-Q1 は、スペースと消費電力が主要な考慮事項となるアプリケーション向けに設計されています。代表的なアプリケーションとして、ヘッド・ユニット、バッテリ管理システム、オンボード・チャージャ、電磁波センサとガス・センサを挙げることができます。