6-pin (DBV) package image

ADS1000A1IDBVT アクティブ

PGA と発振器と I2C 搭載、12 ビット、128SPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: ADS1000A1IDBVTG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS1000A1IDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

ADS1000 の特徴

  • Complete 12-Bit Data Acquisition System in a Tiny SOT-23 Package
  • Low Current Consumption: Only 90µA
  • Integral Nonlinearity: 1LSB Max
  • Single-Cycle Conversion
  • Programmable Gain Amplifier Gain = 1, 2, 4, or 8
  • 128SPS Data Rate
  • I2C Interface with Two Available Addresses
  • Power Supply: 2.7V to 5.5V
  • Pin- and Software-Compatible with 16-Bit ADS1100
  • APPLICATIONS
    • Voltage Monitors
    • Battery Management
    • Industrial Process Control
    • Consumer Goods
    • Temperature Measurement

I2C is a trademark of NXP Semiconductors, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

ADS1000 に関する概要

The ADS1000 is an I2C-compatible serial interface Analog-to-Digital (A/D) converter with differential inputs and 12 bits of resolution in a tiny SOT23-6 package. Conversions are performed ratiometrically, using the power supply as the reference voltage. The ADS1000 operates from a single power supply ranging from 2.7V to 5.5V.

The ADS1000 performs conversions at a rate of 128 samples per second (SPS). The onboard programmable gain amplifier (PGA), which offers gains of up to 8, allows smaller signals to be measured with high resolution. In single-conversion mode, the ADS1000 automatically powers down after a conversion, greatly reducing current consumption during idle periods.

The ADS1000 is designed for applications where space and power consumption are major considerations. Typical applications include portable instrumentation, consumer goods, and voltage monitoring.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS1000A1IDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら