6-pin (DBV) package image

ADS1110A2IDBVT アクティブ

PGA と発振器と電圧リファレンスと I2C 搭載、16 ビット、240SPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS1110A2IDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

ADS1110 の特徴

  • COMPLETE DATA ACQUISITION SYSTEM IN A TINY SOT23-6 PACKAGE
  • ONBOARD REFERENCE:
       Accuracy: 2.048V ±0.05%
       Drift: 5ppm/°C
  • ONBOARD PGA
  • ONBOARD OSCILLATOR
  • 16-BITS NO MISSING CODES
  • INL: 0.01% of FSR max
  • CONTINUOUS SELF-CALIBRATION
  • SINGLE-CYCLE CONVERSION
  • PROGRAMMABLE DATA RATE: 15SPS TO 240SPS
  • I2C™ INTERFACE—EIGHT AVAILABLE ADDRESSES
  • POWER SUPPLY: 2.7V to 5.5V
  • LOW CURRENT CONSUMPTION: 240µA
  • APPLICATIONS
    • PORTABLE INSTRUMENTATION
    • INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
    • SMART TRANSMITTERS
    • CONSUMER GOODS
    • FACTORY AUTOMATION
    • TEMPERATURE MEASUREMENT

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS1110 に関する概要

The ADS1110 is a precision, continuously self-calibrating Analog-to-Digital (A/D) converter with differential inputs and up to 16 bits of resolution in a small SOT23-6 package. The onboard 2.048V reference provides an input range of ±2.048V differentially. The ADS1110 uses an I2C-compatible serial interface and operates from a single power supply ranging from 2.7V to 5.5V.

The ADS1110 can perform conversions at rates of 15, 30, 60, or 240 samples per second. The onboard programmable gain amplifier (PGA), which offers gains of up to 8, allows smaller signals to be measured with high resolution. In single-conversion mode, the ADS1110 automatically powers down after a conversion, greatly reducing current consumption during idle periods.

The ADS1110 is designed for applications requiring high-resolution measurement, where space and power consumption are major considerations. Typical applications include portable instrumentation, industrial process control, and smart transmitters.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS1110A2IDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら