パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
ADS1115 の特徴
- 超小型X2QFNパッケージ:
2mm × 1.5mm × 0.4mm - 広い電源電圧範囲: 2.0V~5.5V
- 低消費電流: 150µA
(連続変換モード時) - データ・レートを設定可能:
8 SPS~860 SPS - 収束時間は1サイクル
- 低ドリフト基準電圧を内蔵
- オシレータを内蔵
- I2Cインターフェイス: 4つのピンでアドレスを選択可能
- 4つのシングルエンド入力または2つの差動入力(ADS1115)
- プログラマブル・コンパレータ (ADS1114およびADS1115)
- 動作温度範囲:
-40℃~+125℃
ADS1115 に関する概要
ADS1113、ADS1114、ADS1115デバイス (ADS111x) は、高精度、低消費電力、16ビット、I2C互換のA/Dコンバータ (ADC) です。超小型のリードレスX2QFN-10パッケージとVSSOP-10パッケージで供給されます。ADS111xデバイスは低ドリフト基準電圧とオシレータを内蔵しています。ADS1114とADS1115は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) とデジタル・コンパレータも内蔵しています。これらの機能を有し動作電源電圧範囲が広いADS111xは、省電力と省スペースが要求される、センサを使用した測定アプリケーションに適します。
ADS111xは最大で860サンプル/秒 (SPS) までのデータ・レートで変換処理を実行できます。PGAは入力電圧範囲が±256mV~±6.144Vであり、振幅の小さな信号から大きな信号まで高精度に測定できます。ADS1115には入力マルチプレクサ(MUX)が使用されており、2つの差動入力または4つのシングルエンド入力を測定できます。過電圧や低電圧の検出には、ADS1114とADS1115のデジタル・コンパレータを使用してください。
ADS111xは、連続変換モードまたはシングル・ショット・モードで動作します。シングル・ショット・モード時は、1回の変換動作後にデバイスの電源が自動的にオフになるため、アイドリング中の消費電力を大幅に低減できます。