パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
ADS114S08B の特徴
- 低消費電力:最小 280µA
- プログラム可能ゲイン:1~128
- データ・レートをプログラム可能:2.5SPS~4kSPS
- 低レイテンシのデジタル・フィルタによる 50Hz および 60Hz の同時リジェクション (20SPS 以下)
- 12 個 (ADS114S08B) または 6 個 (ADS114S06B) の個別選択可能な入力を持つアナログ・マルチプレクサ
- センサ励起用のデュアル・マッチのプログラム可能電流源:10µA~2000µA
- 内部基準電圧:2.5V、ドリフト 8ppm/℃ (標準値)
- 内部発振器:4.096MHz、2% 精度
- 内部温度センサ
- セルフ・オフセットおよびシステム較正
- 4 つの汎用 I/O
- SPI 互換のインターフェイス
- アナログ電源:ユニポーラ (2.7V~5.25V) またはバイポーラ (±2.5V)
- デジタル電源:2.7V~3.6V
- 動作温度範囲:–40℃~+125℃
- ADS114S0x とピン互換
ADS114S08B に関する概要
ADS114S06BおよびADS114S08Bは、16ビットの高精度デルタ-シグマ(ΔΣ)型アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)です。低い消費電力と多くの内蔵機能で、小信号を測定するセンサ・アプリケーションのシステム・コストと部品点数を削減できます。
これらのADCは、ノイズの多い産業用環境で使用できるよう、50Hzまたは60Hzのリジェクションと低レイテンシの変換結果を実現するデジタル・フィルタを備えています。低ノイズのPGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ)は、1~128のゲインを提供し、抵抗ブリッジや熱電対アプリケーション用に低レベルの信号を増幅します。また、プリント回路基板(PCB)の面積を削減する低ドリフトの2.5Vリファレンスを備えています。さらに、2つのプログラム可能な励起電流源(IDAC)により、高精度なRTDバイアスを簡単に実現できます。
入力マルチプレクサは、ADS114S08Bでは12個、ADS114S06Bでは6個の入力をサポートしており、これらの入力は自由に組み合わせてADCに接続できるため、柔軟な設計が可能です。また、センサの過熱故障検出、熱電対用電圧バイアス、システム・モニタリング、4 つの汎用 I/O (GPIO) を備えています。
リードレス VQFN-32 または TQFP-32 パッケージで供給されます。