パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
ADS1271 の特徴
- 105kSPS データレート
- AC特性
- 帯域幅51kHz
- SN比109dB(高分解能モード)
- THD –105dB
- DC精度
- オフセット・ドリフト1.8µV/ °C
- ゲイン・ドリフト2ppm/°C
- 選択可能な動作モード
- 高速モード:105kSPS データレート
- 高分解能モード:109dB SN比
- ローパワーモード:35mW電力消費
- パワーダウン制御
- デジタル・フィルタ
- 線形位相応答
- 通過帯域リップル:7plusmn;0.005dB
- 阻止帯域の減衰:100dB
- コマンドによる内部オフセット補償
- SPIあるいはフレーム同期のシリアル・インター フェイスが選択可能
- 2マルチチャネル・システム用途に設計
- デイジー・チェイン可能なシリアル・インターフェ イス
- 同期が容易
- 単純なピン・ドライブ制御
- –40°Cから+105°Cで規定
- アナログ電源電圧:5V
- デジタル電源電圧:1.8Vから3.3V
- APPLICATIONS
- 振動/モーダル解析
- 音響
- ダイナミックひずみゲージ
- 圧力センサー
- 試験および計測
ADS1271 に関する概要
ADS1271は24ビットのデルタ-シグマ型ADC(アナログ・トゥ・ デジタル・コンバータ)であり、そのデータレートは最大105kSPS です。ADS1271は、優れたDC精度と並外れたAC特性というユ ニークな組み合わせを提供します。その高次のチョッパ安定型 変調器は、帯域内の低ノイズとともに非常な低ドリフトを実現 しています。また、実装されているデシメーション・フィルタ は、変調器および信号帯域外ノイズを抑圧します。ADS1271は、 使用可能な帯域幅をナイキスト周波数の最大90%まで0.005dB 以下のリップルで提供します。
従来の良好なドリフト特性を提供する産業用デルタ-シグマ型 ADCは、通過帯域のドループが大きいデジタルフィルタを使用 しています。その結果、信号帯域幅に制限が生じており、主に DC計測用途に限られています。オーディオ・アプリケーション 用の高分解能ADCはより広い使用可能な帯域幅を提供します が、オフセットおよびドリフトの仕様がその産業用の相当品よ りもはるかに劣ります。ADS1271は両方のコンバータを組み合 わせて、拡張された産業温度範囲で保証する優れたACおよび DC仕様により、高精細の産業用途の計測を可能にしています。
3つの動作モードにより、変換速度、分解能、および消費電 力の最適化ができます。また、SPIあるいはフレーム同期の選 択可能なシリアル・インターフェイスにより、マイクロコント ローラやDSPとの簡便なインターフェイスが可能です。内部オ フセット補償を含めたすべての動作がピンから直接制御でき、 プログラミングを要するレジスタはありません。