パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TQFP (PBS) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
ADS1292 の特徴
- 2 つの低ノイズ PGA と 2 つの高分解能 ADC
(ADS1292 および ADS1292R) - 低消費電力:335µW/チャネル
- 入力換算ノイズ:8µVPP
(150Hz BW、G = 6) - 入力バイアス電流:200pA
- データ・レート:125SPS~8kSPS
- CMRR:120dB
- プログラム可能なゲイン:1、2、3、4、6、8、12
- 電源:ユニポーラまたはバイポーラ
- アナログ:2.7V~5.25V
- デジタル:1.7V~3.6V
- 右脚駆動アンプ、リード・オフ検出、テスト信号を内蔵
- 呼吸インピーダンス測定機能を内蔵 (ADS1292R)
- 発振器と基準電圧を内蔵
- 柔軟な電源オフ、スタンバイ・モード
- SPI™互換のシリアル・インターフェイス
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
ADS1292 に関する概要
ADS1291、ADS1292、ADS1292R は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)、内部基準電圧、オンボード発振器を備えたマルチチャネル、同時サンプリング、24 ビット、デルタ-シグマ (ΔΣ) アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。
ADS1291、ADS1292、ADS1292R は、低消費電力の携帯型医療用心電計 (ECG) や、スポーツ、フィットネス機器で一般的に必要な機能をすべて搭載しています。
高集積高性能の ADS1291、ADS1292、ADS1292R を使うと、サイズ、消費電力、総コストを大幅に低減しながら、拡張性が高い医療用計測システムを開発できます。
ADS1291、ADS1292、ADS1292R は、テスト、温度、リード・オフ検出の内部生成信号に個別に接続できる柔軟な入力マルチプレクサをチャネルごとに備えています。さらに、右脚駆動 (RLD) 出力信号を引き出すため、任意の入力チャネル構成を選択できます。ADS1291、ADS1292、ADS1292R は最大 8kSPS のデータ・レートで動作します。内蔵の励起電流シンクまたはソースを使用して、デバイス内にリード・オフ検出を実装できます。ADS1292R バージョンは、呼吸インピーダンス測定機能を完全に統合しています。
これらのデバイスは 5mm × 5mm、32 ピンの TQFP (Thin Quad Flat Pack) および 4mm × 4mm、32 ピンの VQFN (Quad Flat Pack With no Leads) パッケージで供給されます。動作温度仕様は –40℃~+85℃です。