パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TQFP (PAG) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (5+1) |
ADS131E08S の特徴
- 起動時間:3ms
- 8 つの同時サンプリング差動入力
- 高性能
- ダイナミック・レンジ (1kSPS 時):118dB
- クロストーク:-125dB
- THD (50Hz および 60Hz 時):–100dB
- 低消費電力:2mW/チャネル
- データ・レート:1、2、4、8、16、32、64kSPS
- ゲイン・オプション:1、2、4、8、12
- 内部基準電圧ドリフト:8ppm/℃
- 電源電圧範囲
- アナログ
- 2.7V~5.25V (ユニポーラ)
- ±2.5V (バイポーラ)
- デジタル:1.7V~3.6V
- アナログ
- フォルト検出およびデバイス自己テスト機能
- SPI™互換のデータ・インターフェイスと 4 つの GPIO
- パッケージ:64 ピン TQFP
- 動作温度範囲:-40℃~+105°C
ADS131E08S に関する概要
ADS131E08S は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)、基準電圧、発振器を内蔵したマルチチャネル、同時サンプリング、24 ビットのデルタ-シグマ (ΔΣ) アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。広い ADC ダイナミック・レンジ、スケーラブルなデータ・レート、内部フォルト検出モニタを備えた ADS131E08S は、産業用電源監視、制御、保護アプリケーションに好適です。起動時間が短いため、ラインで給電される電力アプリケーションの場合、デバイスに電力が供給されてから 3ms 以内にデータが利用可能になります。ADS131E08S は真の高インピーダンス入力を持っているため、抵抗分圧器ネットワークまたは変圧器と直接接続してライン電圧を測定し、または変流器やロゴスキー・コイルと直接接続してライン電流を測定できます。高い集積度と非常に優れた性能を実現した ADS131E08S を使用すると、サイズ、消費電力、全体コストを大幅に低減して拡張性の高い産業用電源システムを開発できます。
ADS131E08S は、内部で生成された信号に接続できる独立した入力マルチプレクサをチャネルごとに備えており、テストと、温度およびフォルト検出を行えます。デジタル / アナログ・コンバータ (DAC) で制御したトリガ・レベルを持つ内蔵コンパレータを使用して、フォルト検出をデバイス内に実装できます。ADS131E08S は最高 64kSPS のデータ・レートで動作できます。
この包括的なアナログ・フロントエンド (AFE) ソリューションは、64 ピンの TQFP パッケージで供給され、産業用温度範囲の –40℃~+105℃で動作が規定されています。