80-pin (PFP) package image

ADS5295PFPT アクティブ

8 チャネル、12 ビット、100MSPS 高 SNR およびローパワー ADC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS5295PFPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
ADS5295PFP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 96 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTQFP (PFP) | 80
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

ADS5295 の特徴

  • Maximum Sample Rate: 100 MSPS
  • Designed for Low Power:
    • 80 mW per channel at 100 MSPS
  • SNR: 70.6 dBFS
  • SFDR: 85 dBc at 10 MHz, 100 MSPS
  • Serial LVDS ADC Data Outputs:
    • One- or Two-Wire Serialized LVDS Outputs per Channel
    • One-Wire Interface:
      Up to 80 MSPS Sample Rate
    • Two-Wire Interface:
      Up to 100 MSPS Sample Rate
  • Digital Processing Block:
    • Programmable FIR Decimation Filter and Oversampling to Minimize Harmonic Interference
    • Programmable IIR High-Pass Filter to Minimize DC Offset
    • Programmable Digital Gain: 0 dB to 12 dB
  • Low-Frequency Noise Suppression Mode
  • Programmable Mapping Between ADC Input Channels and LVDS Output Pins
  • Channel Averaging Mode
  • Variety of LVDS Test Patterns to Verify
    Data Capture by FPGA or Receiver
  • Package: 12-mm × 12-mm QFP-80

ADS5295 に関する概要

The ADS5295 is a low-power, 12-bit, 100-MSPS, 8-channel analog-to-digital converter (ADC). Low power consumption and integration of multiple channels in a compact package make the device attractive for very high channel count data acquisition systems.

Serial low-voltage differential signaling (LVDS) outputs reduce the number of interface lines and enable high system integration. The ADC digital data can be output over one or two wires of LVDS pins per channel. At high sample rates, the two-wire interface helps keep the serial data rate low, allowing low-cost field-programmable gate array (FPGA)-based receivers to be used.

The device integrates an internal reference trimmed to accurately match across devices. Best performance is expected to be achieved through the internal reference mode. However, the device can be driven with external references as well.

Several digital functions that are commonly used in systems are included in the device. These functions include a low-frequency suppression mode, digital filtering options, and programmable mapping.

For low input frequency applications, the low-frequency noise suppression mode enables noise suppression at low frequencies and improves signal-to-noise ratio (SNR) in the 1-MHz band near dc by approximately 3 dB. Digital filtering options include low-pass, high-pass, and band-pass digital filters, as well as dc offset removal filters. The device also provides programmable mapping of the LVDS output pins and analog input channels. For applications where the 12-bit ADC SNR is not required, the ADS5295 can be configured as an 8-channel, 10-bit ADC with 10x LVDS serialization to reduce the output data rate.

The device is available in a 12-mm × 12-mm QFP-80 package. The ADS5295 is specified over the –40°C to +85°C operating temperature range.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS5295PFPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
ADS5295PFP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 96 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら