パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFNP (RMP) | 72 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 168 | JEDEC TRAY (5+1) |
ADS54J66 の特徴
- クワッド・チャネル
- 14 ビット分解能
- 最大クロック・レート:500MSPS
- 入力帯域幅 (3dB):900MHz
- オンチップ・ディザリング
- 高インピーダンス入力を備えたアナログ入力バッファ
- 出力オプション:
- Rx: 2 倍および 4 倍のデシメーション・オプションと ローパス・フィルタ
- 200MHz の複合帯域幅、または 100MHz の実帯域幅をサポート
- DPD FB:500MSPS
- 1.9VPP の差動フルスケール入力
- JESD204B インターフェイス:
- サブクラス 1 のサポート
- ADC ごとに 1 レーンで、最高 10Gbps
- チャネル・ペアごとに専用の SYNC ピン
- マルチチップ同期のサポート
- 72 ピン VQFN パッケージ (10mm × 10mm)
- 主な仕様
- 消費電力:675mW/ch
- スペクトル性能 (デシメーションなし)
- -1dBFS において、fIN = 190MHz:
- SNR:69.5dBFS
- NSD:-153.5dBFS/Hz
- SFDR:86dBc (HD2、HD3)、 93dBFS (非 HD2、HD3)
- -3dBFSにおいて、fIN = 370MHz:
- SNR:68.5dBFS
- NSD:-152.5dBFS/Hz
- SFDR:81dBc (HD2、HD3)、 86dBFS (非 HD2、HD3)
- -1dBFS において、fIN = 190MHz:
ADS54J66 に関する概要
ADS54J66 は低消費電力で帯域幅の広い、14 ビット、500MSPS、クワッド・チャネルのテレコム・レシーバ・デバイスです。ADS54J66 は JESD204B シリアル・インターフェイスをサポートし、チャネルごとに 1 レーンで 10Gbps までのデータ速度に対応しています。アナログ・バッファ入力により、広い周波数帯域にわたって入力インピーダンスが均一で、サンプルとホールドのグリッチ・エネルギーが最小化されます。ADS54J66 は、広い入力周波数範囲にわたって、非常に優れたスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ (SFDR) を実現し、消費電力も非常にわずかです。デジタル信号処理ブロックには複合ミキサーが内蔵され、その後段のローパス・フィルタにより 2 倍または 4 倍のデシメーションが可能で、最高 200MHz の受信帯域幅に対応しています。
JESD204B インターフェイスにより、インターフェイス・ラインの数を削減でき、システムの集積密度を高めることができます。内蔵のフェーズ・ロック・ループ (PLL) は、入力された A/D コンバータ (ADC) サンプリング・クロックを逓倍してビット・クロックを生成します。このビット・クロックは、各チャネルの 14 ビット・データをシリアル化するために使用します。