パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DCU) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
ADS7049-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 -40°C~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル: ±2000V
- デバイスCDM ESD分類レベル: ±1000V
- 超低消費電力
- 3V AVDD、2MSPSで1.38mW (最大値)
- 3V AVDD、1kSPSで1µW未満
- 小さな専有面積
- 8ピンのVSSOPパッケージ: 2.30mm×2.00mm
- データのレイテンシ0で2MSPSのスループット
- 広い動作範囲:
- AVDD: 2.35V~3.6V
- DVDD: 1.65V~3.6V (AVDDとは独立)
- 温度範囲: -40℃~+125℃
- 優れた性能:
- NMCで12ビットの分解能
- ±0.5 LSB DNL、±0.5 LSB INL
- 3V AVDDで70dBのSNR
- 3V AVDDで-80dBのTHD
- ユニポーラ入力範囲: 0V~AVDD
- オフセット較正機能を搭載
- SPI互換のシリアル・インターフェイス: 32MHz
- JESD8-7A準拠のデジタルI/O
アプリケーション
- 車載インフォテインメント
- 車載用センサ
- レベル・センサ
- 超音波流量計
- モータ制御
- 携帯型医療機器
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS7049-Q1 に関する概要
ADS7049-Q1デバイスは、車載用Q100認定済みの12ビット、2MSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。このデバイスは、広いアナログ入力電圧範囲(2.35V~3.6V)をサポートし、コンデンサをベースとした逐次比較レジスタ(SAR) ADCと、内蔵のサンプル・アンド・ホールド回路を備えています。SPI互換のシリアル・インターフェイスは、CSおよびSCLK信号により制御されます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングされ、変換とシリアル・データ出力にはSCLKが使用されます。このデバイスは、広いデジタル電源電圧範囲(1.65V~3.6V)をサポートしているため、各種のホスト・コントローラと直接接続可能です。ADS7049-Q1は、通常のDVDD範囲(1.65V~1.95V)について、JESD8-7Aに準拠しています。
ADS7049-Q1は小型の8ピンVSSOPパッケージで供給され、-40℃~+125℃での動作が規定されています。ADS7049-Q1は、高速なサンプリング・レートと、小さなフォームファクタおよび低消費電力から、スペースに制約があり、高速なスキャンを行う車載用途に適しています。