8-pin (DGK) package image

ADS7817E/2K5 アクティブ

12 ビット 差動入力、マイクロ・パワー、サンプリング AD コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: ADS7817E/2K5G4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS7817E/250 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

ADS7817 の特徴

  • BIPOLAR INPUT RANGE
  • TRUE DIFFERENTIAL INPUT
  • 200kHz SAMPLING RATE
  • MICRO POWER: 2.3mW at 200kHz
  • POWER DOWN: 3uA Max
  • AVAILABLE IN MSOP-8 PACKAGE
  • SERIAL INTERFACE
  • AC COMMON-MODE REJECTION
  • APPLICATIONS
    • TRANSDUCER INTERFACE
    • BATTERY OPERATED SYSTEMS
    • REMOTE DATA ACQUISITION
    • ISOLATED DATA ACQUISITION
    • AC MOTOR CONTROL

ADS7817 に関する概要

The ADS7817 is a 12-bit, 200kHz sampling Analog-to-Digital (A/D) converter that features a high impedance fully differential analog input. The reference voltage can be varied from 100mV to 2.5V, with a corresponding input-referred resolution between 49uV and 1.22mV.

The differential input, low power, automatic power down, and small size make the ADS7817 ideal for direct connection to transducers in battery operated systems, remote data acquisition, or multi-channel applications. The ADS7817 is available in a plastic mini-DIP-8, an SO-8, or an MSOP-8 package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS7817E/250 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら