8-pin (DRB) package image

ADS7829IBDRBR アクティブ

12 ビット、高速、2.7V マイクロパワー・サンプリング A/D コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS7829IBDRBT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

ADS7829 の特徴

  • High Throughput at Low Supply Voltage (2.7 V VCC)
    • ADS7829: 12-bit 125 KSPS
    • ADS7826: 10-bit 200 KSPS
    • ADS7827: 8-bit 250 KSPS
  • Very Wide Operating Supply VoltageL: 2.7 V to 5.25 V (as Low as 2.0 V With Reduced Performance)
  • Rail-to-Rail, Pseudo Differential Input
  • Wide Reference Voltage: 50 mV to VCC
  • Micropower Auto Power-Down:
    • Less Than 60 µW at 75 kHz, 2.7 V VCC
  • Low Power Down Current: 3 µA Max
  • Ultra Small Chip Scale Package: 8-pin 3 x 3 PDSO (SON, Same Size as QFN)
  • SPI™ Compatible Serial Interface
  • APPLICATIONS
    • Battery Operated Systems
    • Remote Data Acquisition
    • Isolated Data Acquisition
    • Simultaneous Sampling, Multichannel Systems

microPOWER is a trademark of Texas Instruments.

ADS7829 に関する概要

The ADS7826/27/29 is a family of 10/8/12-bit sampling analog-to-digital converters (A/D) with assured specifications at 2.7-V supply voltage. It requires very little power even when operating at the full sample rate. At lower conversion rates, the high speed of the device enables it to spend most of its time in the power down mode—the power dissipation is less than 60 µW at 7.5 kHz.

The ADS7826/27/29 also features operation from 2.0 V to 5 V, a synchronous serial interface, and a differential input. The reference voltage can be set to any level within the range of 50 mV to VCC.

Ultra-low power and small package size make the ADS7826/27/29 family ideal for battery operated systems. It is also a perfect fit for remote data acquisition modules, simultaneous multichannel systems, and isolated data acquisition. The ADS7826/27/29 family is available in a 3 x 3 8-pin PDSO (SON, same size as QFN) package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS7829IBDRBT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら