パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
ADS7850 の特徴
- 16、14、12ビットのピン互換ファミリ
- 2つのチャネルを同時にサンプル
- 疑似差動アナログ入力
- 高いスループット: 750kSPS
- 非常に優れたDC性能
- 直線性
- ADS8350:
16ビットNMC DNL、±2.5 LSB、最大INL - ADS7850:
14ビットNMC DNL、±1.5 LSB、最大INL - ADS7250:
12ビットNMC DNL、±1 LSB、最大INL
- ADS8350:
- 直線性
- 優れたAC特性
- ADS8350: 85dB SNR、-96dB THD
- ADS7850: 81dB SNR、-90dB THD
- ADS7250: 73dB SNR、-88dB THD
- 単純なシリアル・インターフェイス
- 拡張工業用温度範囲にわたって完全に動作を規定:-40℃~+125℃
- 小さな占有面積: WQFN-16 (3mm×3mm)
ADS7850 に関する概要
ADS8350、ADS7850、ADS7250デバイスは、ピン互換のデュアル、高速、同時サンプリングのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)のファミリで、擬似差動アナログ入力をサポートしています。すべてのデバイスは、広い電源電圧範囲で動作可能な、単純なシリアル・インターフェイスをサポートしているため、多くの種類のホスト・コントローラと簡単に通信できます。
すべてのデバイスは、拡張工業用温度範囲(-40℃~125℃)で完全に動作が規定されており、ピン互換のWQFN-16 (3mm×3mm)パッケージで供給されます。